A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás
Csillagmarkolatok, műanyag, vizuálisan észlelhető, kiálló acélpersellyel
06210

Csillagmarkolatok, műanyag, vizuálisan észlelhető, kiálló...

vissza

Termékleírás / Termékillusztrációk

Minden termék megjelenítése/szűrés
LeírásTermékleírás:A vizuálisan észlelhető kezelőelemek az EU10/2011 és az FDA előírásainak megfelelő, kékre színezett műanyagból készülnek.
A szín vizuálisan észlelhető kontrasztot hoz létre a kezelőelemek és más közegek és anyagok között. Így érzékeny termelési területeken, mint pl. az élelmiszeripar, a műanyag kezelőelemek vizuálisan észlelhető töredékei azonosíthatók, ezzel jelentősen csökkenthető a gyártási leállások vagy a reklamációk kockázata.
Anyag:Termoplaszt (üvegszál erősítésű poliamid), vizuálisan észlelhető, megfelel az EU10/2011 és az FDA előírásainak.
Acél elemek, 1.4404 nemesacél.
Kivitel:Termoplaszt, RAL 5001 ultramarinkék.
Acél elemek, nemesacél, fémtiszta.
Használat:- élelmiszeripar
- gyógyszeripar
- csomagolóipar
Hőmérséklet-tartomány:-20 °C - +100 °C közöttElőnyök:Vizuálisan észlelhető.
RAL 5002 ultramarinkék.
Élelmiszerekkel érintkezhet.
Rajzi hivatkozás:
K alak: menetes persely
L alak: külső menet
Jellemzők:
NemesacélRoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 06210 Csillagmarkolatok, műanyag, vizuálisan észlelhető, kiálló acélpersellyel 171 kB

Rajzok (áttekintés)

Csillagmarkolatok, műanyag, vizuálisan észlelhető, kiálló acélpersellyel

Csillagmarkolatok, műanyag, vizuálisan észlelhető, kiálló acélpersellyel, K alak, menetes persellyel

több információ

Rajzok

Csillagmarkolatok, műanyag, vizuálisan észlelhető, kiálló acélpersellyel, K alak, menetes persellyel

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számAlakD

D1D2HH2H3TCADTartoz.ÁrRendelés
06210-13306KM63213,521119,512 5,18 €
06210-13308KM84013,525131012 5,68 €
06210-13310KM10501932171217 7,23 €

Csillagmarkolatok, műanyag, vizuálisan észlelhető, kiálló acélpersellyel, L alak, külső menettel

több információ

Rajzok

Csillagmarkolatok, műanyag, vizuálisan észlelhető, kiálló acélpersellyel, L alak, külső menettel

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számAlakD

D1D2HH2H3LCADTartoz.ÁrRendelés
06210-13506X20LM63213,521119,520 5,37 €
06210-13508X20LM84013,525131020 5,87 €
06210-13508X30LM84013,525131030 6,41 €
06210-13510X30LM10501950321230 7,64 €
06210-13510X40LM10501950321240 8,28 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2023 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83