A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás
Csillagfogantyúk, hasonló, mint DIN 6336, nemesacél acél elemek, külső menet, L alak, külső menettel
06209_L

Csillagfogantyúk, hasonló, mint DIN 6336, nemesacél acél elemek,...

vissza

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:PF 31 hőre keményedő műanyag, fekete.
Persely, ill. menetes csap, nemesacél 1.4301.
Kivitel:fényesre polírozott.Egyedi igényre:További színek.Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 06209_L Csillagfogantyúk, hasonló, mint DIN 6336, nemesacél acél elemek, külső menet, L alak, külső menettel 136 kB

Rajzok

Csillagfogantyúk, hasonló, mint DIN 6336, nemesacél acél elemek, külső menet, L alak, külső menettel

Termékválasztás/szűrés

Rendelési szám

Alak

DD1D8HH3LCADTartoz.ÁrRendelés
06209-42505X15LM5251216815 1,39 €
06209-42505X20LM5251216820 1,46 €
06209-42505X25LM5251216825 1,47 €
06209-43206X15LM63214201015 1,39 €
06209-43206X20LM63214201020 1,46 €
06209-43206X25LM63214201025 1,47 €
06209-43206X30LM63214201030 1,48 €
06209-43206X40LM63214201040 1,71 €
06209-44008X20LM84018251320 1,96 €
06209-44008X25LM84018251325 1,98 €
06209-44008X30LM84018251330 2,17 €
06209-44008X40LM84018251340 2,80 €
06209-44008X50LM84018251350 3,12 €
06209-45010X25LM105022321725 2,45 €
06209-45010X30LM105022321730 2,48 €
06209-45010X40LM105022321740 2,54 €
06209-45010X50LM105022321750 3,26 €
06209-46312X30LM126326402130 3,19 €
06209-46312X40LM126326402140 3,26 €
06209-46312X50LM126326402150 3,37 €
06209-46312X60LM126326402160 3,51 €
06209-48016X30LM168035502530 5,47 €
06209-48016X40LM168035502540 5,61 €
06209-48016X50LM168035502550 5,80 €
06209-48016X60LM168035502560 6,05 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2021 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83