A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás
Csillagfogantyúk, hasonló, mint DIN 6336, nemesacél acél elemek, K alak, menetes persellyel
06209_K

Csillagfogantyúk, hasonló, mint DIN 6336, nemesacél acél elemek,...

vissza

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:PF 31 hőre keményedő műanyag, fekete.
Persely, ill. menetes csap, nemesacél 1.4301.
Kivitel:fényesre polírozott.Egyedi igényre:További színek.Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 06209_K Csillagfogantyúk, hasonló, mint DIN 6336, nemesacél acél elemek, K alak, menetes persellyel 178 kB

Rajzok

Csillagfogantyúk, hasonló, mint DIN 6336, nemesacél acél elemek, K alak, menetes persellyel

Termékválasztás/szűrés

Rendelési szám

Alak

DD1D8HH3TCADTartoz.ÁrRendelés
06209-23206KM63214201012 2,05 €
06209-24008KM84018251314 2,40 €
06209-25010KM105022321718 3,03 €
06209-26312KM126326402122 4,32 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
VisszahívásKérdése van? Visszahívjuk.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Hírlevél Top
Copyright © 2020 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 (0) 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83