A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás
Csillagmarkolatok, DIN 6336-szerű nemesacél acélelemek
06209

Csillagmarkolatok, DIN 6336-szerű nemesacél acélelemek

vissza

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:PF 31 hőre keményedő műanyag, fekete.
Persely, ill. menetes csap, nemesacél 1.4301.
Kivitel:fényesre polírozott.Egyedi igényre:További színek.Rajzi hivatkozás:
K alak: menetes persely
L alak: külső menet
Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 06209 Csillagmarkolatok, DIN 6336-szerű nemesacél acélelemek 127 kB

Rajzok (áttekintés)

Csillagmarkolatok, DIN 6336-szerű nemesacél acélelemek

Csillagfogantyúk, hasonló, mint DIN 6336, nemesacél acél elemek, K alak, menetes persellyel

több információ

Rajzok

Csillagfogantyúk, hasonló, mint DIN 6336, nemesacél acél elemek, K alak, menetes persellyel

Termékválasztás/szűrés

Rendelési szám

Alak

DD1D8HH3TCADTartoz.ÁrRendelés
06209-23206KM63214201012 2,05 €
06209-24008KM84018251314 2,40 €
06209-25010KM105022321718 3,03 €
06209-26312KM126326402122 4,32 €

Csillagfogantyúk, hasonló, mint DIN 6336, nemesacél acél elemek, külső menet, L alak, külső menettel

több információ

Rajzok

Csillagfogantyúk, hasonló, mint DIN 6336, nemesacél acél elemek, külső menet, L alak, külső menettel

Termékválasztás/szűrés

Rendelési szám

Alak

DD1D8HH3LCADTartoz.ÁrRendelés
06209-43206X15LM63214201015 1,39 €
06209-43206X20LM63214201020 1,46 €
06209-43206X25LM63214201025 1,47 €
06209-43206X30LM63214201030 1,48 €
06209-44008X20LM84018251320 1,96 €
06209-44008X25LM84018251325 1,98 €
06209-44008X30LM84018251330 2,17 €
06209-44008X40LM84018251340 2,80 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
VisszahívásKérdése van? Visszahívjuk.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Hírlevél Top
Copyright © 2020 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 (0) 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83