A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás
Csillagmarkolatok, hasonló mint DIN 6335, nemesacél acélelemek
06181

Csillagmarkolatok, hasonló mint DIN 6335, nemesacél acélelemek

vissza

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:PF 31 duroplaszt, fekete.
acélelemek, 1.4301 nemesacél.
Kivitel:fényesre polírozott, fekete.Rajzi hivatkozás:
K alak: menetes persely
L alak: külső menet
Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 06181 Csillagmarkolatok, hasonló mint DIN 6335, nemesacél acélelemek 196 kB

Rajzok (áttekintés)

Csillagmarkolatok, hasonló mint DIN 6335, nemesacél acélelemek

Csillagfogantyúk, nemesacél acél elemek, K alak, menetes persellyel

több információ

Rajzok

Csillagfogantyúk, nemesacél acél elemek, K alak, menetes persellyel

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számAlak

Komponens
anyaga
DD1D8HH3TCADTartoz.ÁrRendelés
06181-22505KNemesacélM525121689,5 1,64 €
06181-23206KNemesacélM63214201012 1,77 €
06181-24008KNemesacélM84018251314 2,11 €
06181-25010KNemesacélM105022322018 2,58 €
06181-26312KNemesacélM126326402522 3,72 €

Csillagfogantyúk, nemesacél acél elemek, L alak, külső menettel

több információ

Rajzok

Csillagfogantyúk, nemesacél acél elemek, L alak, külső menettel

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számAlak

Komponens
anyaga
DD1D8HH3LCADTartoz.ÁrRendelés
06181-52505X15LNemesacélM5251216815 1,21 €
06181-52505X20LNemesacélM5251216820 1,23 €
06181-53206X15LNemesacélM63214201015 1,20 €
06181-53206X20LNemesacélM63214201020 1,24 €
06181-53206X25LNemesacélM63214201025 1,25 €
06181-53206X30LNemesacélM63214201030 1,26 €
06181-53206X40LNemesacélM63214201040 1,39 €
06181-53206X50LNemesacélM63214201050 1,52 €
06181-54008X20LNemesacélM84018251320 1,64 €
06181-54008X25LNemesacélM84018251325 1,67 €
06181-54008X30LNemesacélM84018251330 1,81 €
06181-54008X40LNemesacélM84018251340 2,35 €
06181-54008X50LNemesacélM84018251350 2,59 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
VisszahívásKérdése van? Visszahívjuk.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Hírlevél Top
Copyright © 2020 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 (0) 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83