A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás
Keresztmarkolatok kiálló acélpersellyel, műanyag, vizuálisan észlelhető
06174

Keresztmarkolatok kiálló acélpersellyel, műanyag, vizuálisan...

vissza

Termékleírás / Termékillusztrációk

Minden termék megjelenítése/szűrés
LeírásTermékleírás:A vizuálisan észlelhető kezelőelemek az EU10/2011 és az FDA előírásainak megfelelő, kékre színezett műanyagból készülnek.
A szín vizuálisan észlelhető kontrasztot hoz létre a kezelőelemek és más közegek és anyagok között. Így érzékeny termelési területeken, mint pl. az élelmiszeripar, a műanyag kezelőelemek vizuálisan észlelhető töredékei azonosíthatók, ezzel jelentősen csökkenthető a gyártási leállások vagy a reklamációk kockázata.
Anyag:Termoplaszt (üvegszál erősítésű poliamid), vizuálisan észlelhető, megfelel az EU10/2011 és az FDA előírásainak.
Acél elemek, 1.4404 nemesacél.
Kivitel:Termoplaszt, RAL 5001 ultramarinkék.
Acél elemek, nemesacél, fémtiszta.
További információk:A kiálló acélperselyes keresztmarkolatok különösen alkalmasak belső menetes keresztcsapos kötésekhez.Használat:- élelmiszeripar
- gyógyszeripar
- csomagolóipar
Hőmérséklet-tartomány:-20 °C - +100 °C közöttElőnyök:Vizuálisan észlelhető.
RAL 5002 ultramarinkék.
Élelmiszerekkel érintkezhet.
Egyedi igényre:Speciális kivitelek.Rajzi hivatkozás:
K alak: menetes persely
L alak: külső menet
Jellemzők:
NemesacélRoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 06174 Keresztmarkolatok kiálló acélpersellyel, műanyag, vizuálisan észlelhető 159 kB

Rajzok (áttekintés)

Keresztmarkolatok kiálló acélpersellyel, műanyag, vizuálisan észlelhető

Keresztmarkolatok kiálló acélpersellyel, műanyag, vizuálisan észlelhető, K alak: menetes persely

több információ

Rajzok

Keresztmarkolatok kiálló acélpersellyel, műanyag, vizuálisan észlelhető, K alak: menetes persely

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számAlakKomponens
anyaga
Komponens
felülete
Alaptest
színe
DD1D2HH2H3TCADTartoz.ÁrRendelés
06174-1325053172Knemesacélcsupasz fémtisztaultramarin kék RAL 5002M5251018979 5,02 €
06174-1332063172Knemesacélcsupasz fémtisztaultramarin kék RAL 5002M63213,522129,512 6,12 €
06174-1340063172Knemesacélcsupasz fémtisztaultramarin kék RAL 5002M64013,526141012 7,64 €
06174-1340083172Knemesacélcsupasz fémtisztaultramarin kék RAL 5002M84013,526141012 7,64 €
06174-1350083172Knemesacélcsupasz fémtisztaultramarin kék RAL 5002M8501932181217 10,36 €
06174-1350103172Knemesacélcsupasz fémtisztaultramarin kék RAL 5002M10501932181217 10,36 €

Keresztmarkolatok kiálló acélpersellyel, műanyag, vizuálisan észlelhető, L alak: külső menet

több információ

Rajzok

Keresztmarkolatok kiálló acélpersellyel, műanyag, vizuálisan észlelhető, L alak: külső menet

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számAlakKomponens
anyaga
Komponens
felülete
Alaptest
színe
DD1D2HH2H3LCADTartoz.ÁrRendelés
06174-1325053172X10Lnemesacélcsupasz fémtisztaultramarin kék RAL 5002M52510189710 5,20 €
06174-1325053172X15Lnemesacélcsupasz fémtisztaultramarin kék RAL 5002M52510189715 5,20 €
06174-1325053172X20Lnemesacélcsupasz fémtisztaultramarin kék RAL 5002M52510189720 5,20 €
06174-1332063172X10Lnemesacélcsupasz fémtisztaultramarin kék RAL 5002M63213,522129,510 5,65 €
06174-1332063172X15Lnemesacélcsupasz fémtisztaultramarin kék RAL 5002M63213,522129,515 5,65 €
06174-1332063172X20Lnemesacélcsupasz fémtisztaultramarin kék RAL 5002M63213,522129,520 5,65 €
06174-1332063172X25Lnemesacélcsupasz fémtisztaultramarin kék RAL 5002M63213,522129,525 5,97 €
06174-1332063172X30Lnemesacélcsupasz fémtisztaultramarin kék RAL 5002M63213,522129,530 5,97 €
06174-1340083172X15Lnemesacélcsupasz fémtisztaultramarin kék RAL 5002M84013,526141015 7,10 €
06174-1340083172X20Lnemesacélcsupasz fémtisztaultramarin kék RAL 5002M84013,526141020 7,31 €
06174-1340083172X25Lnemesacélcsupasz fémtisztaultramarin kék RAL 5002M84013,526141025 7,46 €
06174-1340083172X30Lnemesacélcsupasz fémtisztaultramarin kék RAL 5002M84013,526141030 7,61 €
06174-1340083172X40Lnemesacélcsupasz fémtisztaultramarin kék RAL 5002M84013,526141040 7,93 €
06174-1340083172X50Lnemesacélcsupasz fémtisztaultramarin kék RAL 5002M84013,526141050 8,12 €
06174-1350103172X20Lnemesacélcsupasz fémtisztaultramarin kék RAL 5002M10501932181220 9,56 €
06174-1350103172X25Lnemesacélcsupasz fémtisztaultramarin kék RAL 5002M10501932181225 9,68 €
06174-1350103172X30Lnemesacélcsupasz fémtisztaultramarin kék RAL 5002M10501932181230 9,85 €
06174-1350103172X40Lnemesacélcsupasz fémtisztaultramarin kék RAL 5002M10501932181240 10,07 €
06174-1350103172X50Lnemesacélcsupasz fémtisztaultramarin kék RAL 5002M10501932181250 10,21 €
06174-1350103172X60Lnemesacélcsupasz fémtisztaultramarin kék RAL 5002M10501932181260 10,36 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2023 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83