A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás
Keresztmarkolatok kiálló acélpersellyel, műanyag, hőálló
06174

Keresztmarkolatok kiálló acélpersellyel, műanyag, hőálló

vissza

Termékleírás / Termékillusztrációk

Minden termék megjelenítése/szűrés
LeírásAnyag:Termoplaszt hőálló PPA, üvegszál-erősítésű, fekete, FDA, EU10/2011, NSF, KTW megfelelőséggel.
Acél elemek 1.4404 nemesacél
Kivitel:Acél elemek, nemesacél, fémtiszta.További információk:A kiálló acélperselyes keresztmarkolatok különösen alkalmasak belső menetes keresztcsapos kötésekhez.Használat:Ezeket a keresztfogantyúkat kifejezetten a fokozott higiéniai követelmények és a magas üzemi hőmérséklet melletti használatra fejlesztették ki. A zárt, sima felületű markolatkontúr nagyon könnyen tisztítható.

Élelmiszerrel vagy ivóvízzel érintkezve ez a műanyag megfelel az FDA, EU10/2011, NSF, KTW előírásoknak, és tartósan ellenáll a forró víznek és a hidrolízisnek (gőzsterilizálás).

Ez a magas hőmérsékletnek ellenálló műanyag akár hosszú távú használatra is alkalmas forró környezetben, miközben megőrzi nagy szilárdságát.
Hőmérséklet-tartomány:Tartós alkalmazási hőmérséklet az IEC 216 szerint
max. 150 °C - 160 °C.
Rövid idejű alkalmazási hőmérséklet max. 250 °C.
Előnyök:Ellenáll a nedvességnek és a tisztítószereknek (fertőtlenítéskor).
A keresztmarkolatok szerszám nélkül meghúzhatók és meglazíthatók.
Alkalmasak kézi rögzítéshez és szorításhoz. Különböző menetméretek.
Egyedi igényre:Speciális kivitelek.Alkalmazás:Telepítés gépekre, eszközökre és rendszerekre, valamint olyan létesítményekbe, amelyeket fokozott higiéniai követelményekkel járó területeken használnak.

A célcsoport az élelmiszer-feldolgozó ipar (vagy kézművesipar), ahol a működtető részek élelmiszerrel vagy ivóvízzel érintkezhetnek.

Ezek a keresztmarkolatok különösen alkalmasak nagyon magas környezeti hőmérsékleten történő használatra, állandó érintkezésben forró vízzel vagy gőzzel.
Rajzi hivatkozás:
K alak: menetes persely
L alak: külső menet
Jellemzők:
NemesacélRoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 06174 Keresztmarkolatok kiálló acélpersellyel, műanyag, hőálló 171 kB

Rajzok (áttekintés)

Keresztmarkolatok kiálló acélpersellyel, műanyag, hőálló

Műanyag keresztmarkolatok magas hőmérsékletnek ellenálló kiálló acélpersellyel, K alak: menetes persely

több információ

Rajzok

Műanyag keresztmarkolatok magas hőmérsékletnek ellenálló kiálló acélpersellyel, K alak: menetes persely

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számAlakKomponens
anyaga
Komponens
felülete
Alaptest
színe
DD1D2HH2H3TEngedély /
tanúsítás
CADTartoz.ÁrRendelés
06174-152505390Knemesacélcsupasz fémtisztafeketeM5251018979FDA + EU10/2011 + NSF 5,39 €
06174-153206390Knemesacélcsupasz fémtisztafeketeM63213,522129,512FDA + EU10/2011 + NSF 6,55 €
06174-154006390Knemesacélcsupasz fémtisztafeketeM64013,526141012FDA + EU10/2011 + NSF 8,18 €
06174-154008390Knemesacélcsupasz fémtisztafeketeM84013,526141012FDA + EU10/2011 + NSF 8,18 €
06174-155008390Knemesacélcsupasz fémtisztafeketeM8501932181217FDA + EU10/2011 + NSF 11,10 €
06174-155010390Knemesacélcsupasz fémtisztafeketeM10501932181217FDA + EU10/2011 + NSF 11,10 €

Keresztmarkolatok kiálló acélpersellyel, műanyag, hőálló, L alak: külső menet

több információ

Rajzok

Keresztmarkolatok kiálló acélpersellyel, műanyag, hőálló, L alak: külső menet

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számAlakKomponens
anyaga
Komponens
felülete
Alaptest
színe
DD1D2HH2H3LEngedély /
tanúsítás
CADTartoz.ÁrRendelés
06174-152505390X10Lnemesacélcsupasz fémtisztafeketeM52510189710FDA + EU10/2011 + NSF 5,57 €
06174-152505390X15Lnemesacélcsupasz fémtisztafeketeM52510189715FDA + EU10/2011 + NSF 5,57 €
06174-152505390X20Lnemesacélcsupasz fémtisztafeketeM52510189720FDA + EU10/2011 + NSF 5,57 €
06174-153206390X10Lnemesacélcsupasz fémtisztafeketeM63213,522129,510FDA + EU10/2011 + NSF 6,07 €
06174-153206390X15Lnemesacélcsupasz fémtisztafeketeM63213,522129,515FDA + EU10/2011 + NSF 6,07 €
06174-153206390X20Lnemesacélcsupasz fémtisztafeketeM63213,522129,520FDA + EU10/2011 + NSF 6,07 €
06174-153206390X25Lnemesacélcsupasz fémtisztafeketeM63213,522129,525FDA + EU10/2011 + NSF 6,40 €
06174-153206390X30Lnemesacélcsupasz fémtisztafeketeM63213,522129,530FDA + EU10/2011 + NSF 6,40 €
06174-154008390X15Lnemesacélcsupasz fémtisztafeketeM84013,526141015FDA + EU10/2011 + NSF 7,61 €
06174-154008390X20Lnemesacélcsupasz fémtisztafeketeM84013,526141020FDA + EU10/2011 + NSF 7,84 €
06174-154008390X25Lnemesacélcsupasz fémtisztafeketeM84013,526141025FDA + EU10/2011 + NSF 7,99 €
06174-154008390X30Lnemesacélcsupasz fémtisztafeketeM84013,526141030FDA + EU10/2011 + NSF 8,16 €
06174-154008390X40Lnemesacélcsupasz fémtisztafeketeM84013,526141040FDA + EU10/2011 + NSF 8,51 €
06174-154008390X50Lnemesacélcsupasz fémtisztafeketeM84013,526141050FDA + EU10/2011 + NSF 8,70 €
06174-155010390X20Lnemesacélcsupasz fémtisztafeketeM10501932181220FDA + EU10/2011 + NSF 10,25 €
06174-155010390X25Lnemesacélcsupasz fémtisztafeketeM10501932181225FDA + EU10/2011 + NSF 10,37 €
06174-155010390X30Lnemesacélcsupasz fémtisztafeketeM10501932181230FDA + EU10/2011 + NSF 10,56 €
06174-155010390X40Lnemesacélcsupasz fémtisztafeketeM10501932181240FDA + EU10/2011 + NSF 10,79 €
06174-155010390X50Lnemesacélcsupasz fémtisztafeketeM10501932181250FDA + EU10/2011 + NSF 10,95 €
06174-155010390X60Lnemesacélcsupasz fémtisztafeketeM10501932181260FDA + EU10/2011 + NSF 11,10 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2023 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83