|
|
06174Keresztfogantyúk, műanyag, fémdetektorral kimutatható, kiálló... |
vissza |
|
|
LeírásTermékleírás:A fémdetektorral kimutatható kezelőelemek az EU10/2011 és az FDA előírásainak megfelelő műanyagból készülnek. A műanyag speciális adalékokat tartalmaz, amelyeknek köszönhetően fémdetektor segítségével (indukciós technológia) kimutathatók a 0,027 cm³ (3x3x3 mm) méretű műanyag részecskék. Így érzékeny termelési területeken, mint pl. az élelmiszer-feldolgozás, a műanyag kezelőelemek fémdetektorral kimutatható töredékei azonosíthatók, ezzel jelentősen csökkenthető a gyártási leállások vagy a reklamációk kockázata.Anyag:Termoplaszt (üvegszál erősítésű poliamid), fémdetektorral kimutatható, megfelel az EU10/2011 és az FDA előírásainak.
Acél elemek, 1.4404 nemesacél acél.Kivitel:Termoplaszt, RAL7021 feketésszürke. Acél elemek, nemesacél, fémtiszta.További információk:A kiálló acélperselyes keresztmarkolatok különösen alkalmasak belső menetes keresztcsapos kötésekhez.Használat:- élelmiszeripar - gyógyszeripar - csomagolóiparHőmérséklet-tartomány:-20 °C - +100 °C közöttElőnyök:Fémdetektorral kimutatható. Detektálható méret ≥ 0,027 m³. Élelmiszerekkel érintkezhet.Egyedi igényre:Speciális kivitelek.Rajzi hivatkozás:K alak: menetes persely L alak: külső menet Jellemzők: LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:
CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
|
Keresztmarkolatok, műanyag, fémdetektorral kimutatható, kiálló acélpersellyel, K alak: menetes persely |
több információ |
Rendelési szám | Alak | Komponens anyaga | Komponens felülete | Alaptest színe | D | D1 | D2 | H | H2 | H3 | T | Engedély / tanúsítás | CAD | Tartoz. | Ár | Rendelés |
---|
06174-1425053175 | K | nemesacél | csupasz fémtiszta | feketésszürke, RAL 7021 | M5 | 25 | 10 | 18 | 9 | 7 | 9 | FDA + EU10/2011 |  | | 5,39 € | | 06174-1432063175 | K | nemesacél | csupasz fémtiszta | feketésszürke, RAL 7021 | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | 12 | FDA + EU10/2011 |  | | 6,55 € | | 06174-1440063175 | K | nemesacél | csupasz fémtiszta | feketésszürke, RAL 7021 | M6 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 12 | FDA + EU10/2011 |  | | 8,18 € | | 06174-1440083175 | K | nemesacél | csupasz fémtiszta | feketésszürke, RAL 7021 | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 12 | FDA + EU10/2011 |  | | 8,18 € | | 06174-1450083175 | K | nemesacél | csupasz fémtiszta | feketésszürke, RAL 7021 | M8 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 17 | FDA + EU10/2011 |  | | 11,10 € | | 06174-1450103175 | K | nemesacél | csupasz fémtiszta | feketésszürke, RAL 7021 | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 17 | FDA + EU10/2011 |  | | 11,10 € | |
|
Keresztmarkolatok, műanyag fémdetektorral kimutatható, kiálló acélpersellyel, L alak: külső menet |
több információ |
Rendelési szám | Alak | Komponens anyaga | Komponens felülete | Alaptest színe | D | D1 | D2 | H | H2 | H3 | L | Engedély / tanúsítás | CAD | Tartoz. | Ár | Rendelés |
---|
06174-1425053175X10 | L | nemesacél | csupasz fémtiszta | feketésszürke, RAL 7021 | M5 | 25 | 10 | 18 | 9 | 7 | 10 | FDA + EU10/2011 |  | | 5,57 € | | 06174-1425053175X15 | L | nemesacél | csupasz fémtiszta | feketésszürke, RAL 7021 | M5 | 25 | 10 | 18 | 9 | 7 | 15 | FDA + EU10/2011 |  | | 5,57 € | | 06174-1425053175X20 | L | nemesacél | csupasz fémtiszta | feketésszürke, RAL 7021 | M5 | 25 | 10 | 18 | 9 | 7 | 20 | FDA + EU10/2011 |  | | 5,57 € | | 06174-1432063175X10 | L | nemesacél | csupasz fémtiszta | feketésszürke, RAL 7021 | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | 10 | FDA + EU10/2011 |  | | 6,07 € | | 06174-1432063175X15 | L | nemesacél | csupasz fémtiszta | feketésszürke, RAL 7021 | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | 15 | FDA + EU10/2011 |  | | 6,07 € | | 06174-1432063175X20 | L | nemesacél | csupasz fémtiszta | feketésszürke, RAL 7021 | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | 20 | FDA + EU10/2011 |  | | 6,07 € | | 06174-1432063175X25 | L | nemesacél | csupasz fémtiszta | feketésszürke, RAL 7021 | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | 25 | FDA + EU10/2011 |  | | 6,40 € | | 06174-1432063175X30 | L | nemesacél | csupasz fémtiszta | feketésszürke, RAL 7021 | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | 30 | FDA + EU10/2011 |  | | 6,40 € | | 06174-1440083175X15 | L | nemesacél | csupasz fémtiszta | feketésszürke, RAL 7021 | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 15 | FDA + EU10/2011 |  | | 7,61 € | | 06174-1440083175X20 | L | nemesacél | csupasz fémtiszta | feketésszürke, RAL 7021 | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 20 | FDA + EU10/2011 |  | | 7,84 € | | 06174-1440083175X25 | L | nemesacél | csupasz fémtiszta | feketésszürke, RAL 7021 | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 25 | FDA + EU10/2011 |  | | 7,99 € | | 06174-1440083175X30 | L | nemesacél | csupasz fémtiszta | feketésszürke, RAL 7021 | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 30 | FDA + EU10/2011 |  | | 8,16 € | | 06174-1440083175X40 | L | nemesacél | csupasz fémtiszta | feketésszürke, RAL 7021 | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 40 | FDA + EU10/2011 |  | | 8,51 € | | 06174-1440083175X50 | L | nemesacél | csupasz fémtiszta | feketésszürke, RAL 7021 | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 50 | FDA + EU10/2011 |  | | 8,70 € | | 06174-1450103175X20 | L | nemesacél | csupasz fémtiszta | feketésszürke, RAL 7021 | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 20 | FDA + EU10/2011 |  | | 10,25 € | | 06174-1450103175X25 | L | nemesacél | csupasz fémtiszta | feketésszürke, RAL 7021 | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 25 | FDA + EU10/2011 |  | | 10,37 € | | 06174-1450103175X30 | L | nemesacél | csupasz fémtiszta | feketésszürke, RAL 7021 | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 30 | FDA + EU10/2011 |  | | 10,56 € | | 06174-1450103175X40 | L | nemesacél | csupasz fémtiszta | feketésszürke, RAL 7021 | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 40 | FDA + EU10/2011 |  | | 10,79 € | | 06174-1450103175X50 | L | nemesacél | csupasz fémtiszta | feketésszürke, RAL 7021 | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 50 | FDA + EU10/2011 |  | | 10,95 € | | 06174-1450103175X60 | L | nemesacél | csupasz fémtiszta | feketésszürke, RAL 7021 | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 60 | FDA + EU10/2011 |  | | 11,10 € | |
|
További cikkek ebben a kategóriában |
|
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés |
|