A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás
Recézett gombok, műanyag, vizuálisan észlelhető
06094

Recézett gombok, műanyag, vizuálisan észlelhető

vissza

Termékleírás / Termékillusztrációk

Minden termék megjelenítése/szűrés
LeírásTermékleírás:A vizuálisan észlelhető kezelőelemek az EU10/2011 és az FDA előírásainak megfelelő, kékre színezett műanyagból készülnek.
A szín vizuálisan észlelhető kontrasztot hoz létre a kezelőelemek és más közegek és anyagok között. Így érzékeny termelési területeken, mint pl. az élelmiszeripar, a műanyag kezelőelemek vizuálisan észlelhető töredékei azonosíthatók, ezzel jelentősen csökkenthető a gyártási leállások vagy a reklamációk kockázata.
Anyag:Termoplaszt (üvegszál erősítésű poliamid), vizuálisan észlelhető, megfelel az EU10/2011 és az FDA előírásainak.
Acél elemek, 1.4404 nemesacél.
Kivitel:Termoplaszt, RAL 5001 ultramarinkék.
Acél elemek, nemesacél, fémtiszta.
Használat:- élelmiszeripar
- gyógyszeripar
- csomagolóipar
Hőmérséklet-tartomány:-20 °C - +100 °C közöttElőnyök:Vizuálisan észlelhető.
RAL 5002 ultramarinkék.
Élelmiszerekkel érintkezhet.
Jellemzők:
NemesacélRoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 06094 Recézett gombok, műanyag, vizuálisan észlelhető 174 kB

Rajzok (áttekintés)

Recézett gombok, műanyag, vizuálisan észlelhető

Recézett gombok, műanyag, vizuálisan észlelhető, belső menettel

több információ

Rajzok

Recézett gombok, műanyag, vizuálisan észlelhető, belső menettel

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számMenettípusD

D1D2D3HH1TCADTartoz.ÁrRendelés
06094-130005belső menetM515111311,54,36 4,22 €

Recézett gombok, műanyag, vizuálisan észlelhető, külső menettel

több információ

Rajzok

Recézett gombok, műanyag, vizuálisan észlelhető, külső menettel

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számMenettípusD

D1D2D3HH1LCADTartoz.ÁrRendelés
06094-130005X10külső menetM515111311,54,310 5,12 €
06094-130006X20külső menetM615111311,54,320 5,68 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2023 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83