A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás
Recézett gombok, műanyag, fémdetektorral kimutatható
06094

Recézett gombok, műanyag, fémdetektorral kimutatható

vissza

Termékleírás / Termékillusztrációk

Minden termék megjelenítése/szűrés
LeírásTermékleírás:A fémdetektorral kimutatható kezelőelemek az EU10/2011 és az FDA előírásainak megfelelő műanyagból készülnek.
A műanyag speciális adalékokat tartalmaz, amelyeknek köszönhetően fémdetektor segítségével (indukciós technológia) kimutathatók a 0,027 cm³ (3x3x3 mm) méretű műanyag részecskék. Így érzékeny termelési területeken, mint pl. az élelmiszer-feldolgozás, a műanyag kezelőelemek fémdetektorral kimutatható töredékei azonosíthatók, ezzel jelentősen csökkenthető a gyártási leállások vagy a reklamációk kockázata.
Anyag:Termoplaszt (üvegszál erősítésű poliamid), fémdetektorral kimutatható, megfelel az EU10/2011 és az FDA előírásainak.
Acél elemek, 1.4404 nemesacél acél.
Kivitel:Termoplaszt, RAL7021 feketésszürke.
Acél elemek, nemesacél, fémtiszta.
További információk:A fémdetektorral kimutatható adalék részleges színeltéréseket okozhat a műanyag felületen.Használat:- élelmiszeripar
- gyógyszeripar
- csomagolóipar
Hőmérséklet-tartomány:-20 °C - +100 °C közöttElőnyök:Fémdetektorral kimutatható.
Detektálható méret ≥ 0,027 m³.
Élelmiszerekkel érintkezhet.
Jellemzők:
NemesacélRoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 06094 Recézett gombok, műanyag, fémdetektorral kimutatható 186 kB

Rajzok (áttekintés)

Recézett gombok, műanyag, fémdetektorral kimutatható

Recézett gombok, műanyag, fémdetektorral kimutatható, belső menettel

több információ

Rajzok

Recézett gombok, műanyag, fémdetektorral kimutatható, belső menettel

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számMenettípusD

D1D2D3HH1TCADTartoz.ÁrRendelés
06094-140005belső menetM515111311,54,36 5,09 €

Recézett gombok, műanyag, fémdetektorral kimutatható, külső menettel

több információ

Rajzok

Recézett gombok, műanyag, fémdetektorral kimutatható, külső menettel

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számMenettípusD

D1D2D3HH1LCADTartoz.ÁrRendelés
06094-140005X10külső menetM515111311,54,310 5,98 €
06094-140006X20külső menetM615111311,54,320 6,54 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2023 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83