A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás
Recézett fejű gombok, antisztatikus
06092

Recézett fejű gombok, antisztatikus

vissza

Termékleírás / Termékillusztrációk

Minden termék megjelenítése/szűrés
LeírásAnyag:Termoplaszt, grafitfekete.
Persely, ill. menetes csap, 5.8 szilárdsági osztályú acél.
Kivitel:Menetes csap, kék passzivált.Használat:Az érzékeny elektromos, ill. elektronikus alkatrészek, komponensek és eszközök (ESD-re érzékeny elemek) a közvetlen környezetükben bekövetkezett elektrosztatikus kisülés (electrostatic discharge = ESD) hatására károsodhatnak vagy akár teljesen tönkre is mehetnek.
Az elektrosztatikus kisülést személyek vagy ESD-re érzékeny elemek használata válthatja ki (pl. a termelés, a szerelés, a szállítás stb. során).
Az elektrosztatikus kisülések elkerülése érdekében a környezetben olyan elektromosan levezetőképes termékekre van szükség, amelyek megfelelnek a DIN EN 61340-5-1 szabványnak.
Ezek a termékek DIN EN 61340-5-1 szabvány szerinti ESD alkalmazásokhoz, ill. ESD védőzónákhoz (EPA) használhatók.
Az egyértelmű azonosítás érdekében a sárga ESD logó a termék oldalára van nyomtatva.
Biztonság:Ezek az ESD termékek robbanásveszélyes légkörben használt eszközökhöz, komponensekhez és védelmi rendszerekhez is használhatók.
Ezeknek az ESD termékeknek a használata során megakadályozásra kerül az elektrosztatikus szikrakisülés, és ezáltal a zárt helyiségekben robbanást kiváltó gázok és porok lehetséges meggyulladása.
A robbanásveszélyes légkörben tevékenykedő személyek védelme érdekében az eszközgyártóknak és az üzemeltetőknek alkalmazniuk és teljesíteniük kell az ATEX irányelveket.
Az elektromos vezetőképesség tekintetében a termékeket a TÜV Süd vizsgálta be.

Célcsoportok:
Eszközgyártók, amelyeknek teljesíteniük kell a 2014/34/EU ATEX irányelvet.
Üzemeltetők, amelyeknek teljesíteniük kell a 1999/92/EK ATEX irányelvet.
Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 06092 Recézett fejű gombok, antisztatikus 203 kB
 Muszaki megjegyzes ESD 262 kB

Rajzok (áttekintés)

Recézett fejű gombok, antisztatikus

Recézett fejű gombok, antisztatikus, belső menettel

több információ

Rajzok

Recézett fejű gombok, antisztatikus, belső menettel

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számD

D1D2D3HH1TCADTartoz.ÁrRendelés
06092-1110624M621141922810 1,85 €

Recézett fejű gombok, antisztatikus, külső menettel

több információ

Rajzok

Recézett fejű gombok, antisztatikus, külső menettel

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számD

D1D2D3HH1LCADTartoz.ÁrRendelés
06092-1110624X15M621141922815 2,09 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
VisszahívásKérdése van? Visszahívjuk.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Hírlevél Top
Copyright © 2020 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 (0) 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83