text.skipToContent
text.skipToNavigation
Vállalat
Aktuális
Szerviz
Letöltés
A-Z szótár
Hírlevél
HU
Choose your Language
Magyar
Angol
Országot vált
Saját fiókom
BEJELENTKEZÉS
Kívánságlista
Könyvjelző termékek
Kosár
0,00 €
Kosár
0,00 €
Közvetlen rendelés
Egy cikket közvetlenül a kosárba helyezni
Kezdőlap
Hüvelyk-rendszerű cikkek
06000 inch
Fogantyúk és gombok, colos
Fogantyúk és gombok, colos
Megnevezés
Csillagfogantyú
Fogantyúgömb
Gomba Alakú Gomb
Gömb Gomb
Recézett Anya
Recézett Gomb
Recézett Görgő
Recézettfejű Csavar
Szárnyas Fogantyú
Ötágú Csillagfogantyú
Alaptestű anyaga
alumínium
automataacél
hőre keményedő műanyag
nemesacél
szürkeöntvény
termoplaszt
Menettípus
belső menet
illesztett furat
külső menet
D=Menet
2-56
6-32
8-32
10-24
10-32
1/4-20
5/16-18
3/8-16
1/2-13
5/8-11
3/4-10
D=Furat
0,188
0,25
0,312
0,375
0,5
0,625
0,75
D1=Külső átmérő
14
16
18
20
21
24
25
26
30
32
33
34
36
40
50
60
63
80
100
H=Magasság
9,5
11,5
12
14
14,3
15
16
17
18
19,8
20
21
22
22,5
23
24
25
26
28
29
30,5
31
32
33
34
34,8
35
35,6
36
37
40
41
41,9
42
44
46
50
51
52
63
65
L=Menethossz
10
16
20
25
30
40
50
60
Szűrő
Bejegyzések / oldal
24
/ 28 bejegyzés
1
(current)
2
Pozicionáló rendszerek
Fedezze fel széles árukínálatunkat
A Ön kosarába behelyezve
Szűrő
Bejegyzések / oldal
24
/ 28 bejegyzés
1
(current)
2
Más vásárlók is vásároltak
Szűrő
Megnevezés
Csillagfogantyú
Fogantyúgömb
Gomba Alakú Gomb
Gömb Gomb
Recézett Anya
Recézett Gomb
Recézett Görgő
Recézettfejű Csavar
Szárnyas Fogantyú
Ötágú Csillagfogantyú
Alaptestű anyaga
alumínium
automataacél
hőre keményedő műanyag
nemesacél
szürkeöntvény
termoplaszt
Menettípus
belső menet
illesztett furat
külső menet
D=Menet
2-56
6-32
8-32
10-24
10-32
1/4-20
5/16-18
3/8-16
1/2-13
5/8-11
3/4-10
D=Furat
0,188
0,25
0,312
0,375
0,5
0,625
0,75
D1=Külső átmérő
14
16
18
20
21
24
25
26
30
32
33
34
36
40
50
60
63
80
100
H=Magasság
9,5
11,5
12
14
14,3
15
16
17
18
19,8
20
21
22
22,5
23
24
25
26
28
29
30,5
31
32
33
34
34,8
35
35,6
36
37
40
41
41,9
42
44
46
50
51
52
63
65
L=Menethossz
10
16
20
25
30
40
50
60
Iratkozzon fel a norelem hírlevélre most
Legyen az első, aki értesítést kap termékeinkről és webáruházunkról!