A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Alaptest alumíniumból
Kettős hatású dugattyúrúd nemesacélból.
Kivitel:Alaptest piros, eloxált.
Kettős hatású dugattyúrúd, polírozott.
További információk:Lengőszorítók ott használhatók, ahol kisebb szorítóerők is elegendőek vagy ahol a leszorítási pontnak szabadon kell maradnia a munkadarab behelyezéséhez és kivételéhez. A ház blokk alakja univerzális rögzítési lehetőségeket kínál.
A mágnesdugattyú elektromos végállás-lekérdezéshez van előkészítve.
A tartozékként kapható szorítókarokat a leszorításhoz szolgáló csavarral és rugós alátéttel együtt szállítjuk..
A lengőszorító lengő mozgását nem szabad akadályozni.
F1 = 6 bar max. megengedett üzemi nyomás esetén.
Egyedi igényre:Közelítéskapcsoló.Tartozékok:- szorítókar 05620
- adapter 05625
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 05610 Billenőszorítók, pneumatikus 278 kB

Rajzok

Billenőszorítók, pneumatikus

Termékáttekintés (tömörített)

Termékválasztás/szűrés
Rendelési szám
jobbra lengő
Rendelési szám
balra lengő
MéretAA1A2A3A4A5BC
(löket)
C1C2DD1

D2D3Szűrő
05610-11205610-212123501031-202416798M54,3M5
05610-11605610-2161641-21131-212816798M54,3M5
05610-12005610-2202048813362011,53027121512M85,5M6
05610-12505610-22525507,5154020173527151214M86,5M8
05610-13205610-232326012,5204530184530161416M86,5M8
05610-14005610-240407015,524,55237225531161516M88,5M10
05610-15005610-250508021,5316646256530151520M108,5M10
05610-16305610-263639027,537,58060308030151520M1010,5M12
Rendelési szám
jobbra lengő
Rendelési szám
balra lengő
MéretD4D5H

H1H2H3H4H5H6LTT1F1
kN
Szűrő
05610-11205610-21212M54,3751047011512621405150,03
05610-11605610-21616M54,3751047011512621424,5150,06
05610-12005610-22020M55,579124741744,52422464,5200,08
05610-12505610-22525M58,582125781744,532-555200,17
05610-13205610-23232G1/88,59614590225043-606,5200,27
05610-14005610-24040G1/88,59514590205240-708250,45
05610-15005610-25050G1/810,51061621002553,545-856,5300,7
05610-16305610-26363G1/810,51061621002853,536-1008,5301,1
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
VisszahívásKérdése van? Visszahívjuk.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Hírlevél Top
Copyright © 2020 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 (0) 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83