A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Acél.
Fogantyúelem 2 komponensű műanyagból.
Kivitel:Nemesített és horganyzott.
Fogantyúelem olajálló.
További információk:A gyorsszorító automatikusan alkalmazkodik a mukadarab-magasághoz. A szorítási magasság automatikus beállítása 13 mm-en belül megközelítőleg állandó szorítóerő mellett a nyomócsavar-pozíció kézi változtatása nélkül. A szorítóerő a csuklóban lévő kar alatti állítócsavarral max 2.500 N-ig, a követelményeknek megfelelően állítható.
Az alaplap furatképe metrikus és zollos mérethez is igazodik.
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 05305 Gyorsszorítók, változó magasságra, tolórúddal 166 kB

Rajzok

Gyorsszorítók, változó magasságra, tolórúddal

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számAA1A2A3BB1B4B5B6D

D1D2HH1H2H5LL2L4Max.
szorítási
magasság
F
kN
CADTartoz.ÁrRendelés
05305-03525,4533825,433604838326,5231246271552523315473352,5 27,49 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2021 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83