A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás
Gyorsszorítók, változó magasságra, függőleges vízszintes talppal
05302

Gyorsszorítók, változó magasságra, függőleges vízszintes talppal

vissza

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Acél.
Fogantyúelem 2 komponensű műanyagból.
Kivitel:Nemesített és horganyzott.
Fogantyúelem olajálló.
További információk:A gyorsszorító automatikusan alkalmazkodik a mukadarab-magasághoz. A szorítási magasság automatikus beállítása 35 mm-en belül megközelítőleg állandó szorítóerő mellett a nyomócsavar-pozíció kézi változtatása nélkül.
A szorítóerő a csuklóban lévő kar alatti állítócsavarral max. 2.500 N-ig, a követelményeknek megfelelően állítható.
Az alaplap furatképe metrikus és zollos mérethez is igazodik.
Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 05302 Gyorsszorítók, változó magasságra, függőleges vízszintes talppal 256 kB

Rajzok

Gyorsszorítók, változó magasságra, függőleges vízszintes talppal

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számFuratképAA1A2A3BB1B2B3B4B5B6D

D1HH2H3H4H6LL1L3L5L6Max.
szorítási
magasság
F
kN
CADTartoz.ÁrRendelés
05302-035225,742,432,412,727481063228245,51912941104210093,751,33060123351,1 24,56 €
05302-040125,4533825,433601384840306,525160621460126116634076154402,5 26,19 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2021 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83