A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Nemesacél 1.4401.Kivitel:fémtiszta.
Polírozott fogantyú.
További információk:Forgóretesz T-fogantyúval. Jobb és bal oldalon is használható 90°-os zárási úttal. A forgóretesz előszerelve építhető be. Védelmi mód IP65. A nyelvet a kívánt kivitelben külön kell megrendelni. Minden nyelv kombinálható ezzel a házzal.

A zárható forgóretesz 2 kulccsal kerül szállításra. A zárás egyforma zárású, ami azt jelenti, hogy minden zár ugyanazzal a kulccsal nyitható.
Egyedi igényre:20 és 40 mm-es ajtó vastagsághoz szállítható.Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 05593-01_DR Forgóretesz, nemesacél, T-fogantyúval 168 kB

Rajzok

Forgóretesz, nemesacél, T-fogantyúval

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számMűködtetésD

CADTartoz.ÁrRendelés
05593-01-1186T-fogantyú32 31,79 €
05593-01-2186T-fogantyú, lezárható32 62,39 €

További cikkek ebben a kategóriában