A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás
Gyorsszorító
Pneumatikus szorító
Tartozékok szorítókhoz
Békaszájszorítók
Elforduló nyelvű zárak
05000

Gyorsszorító Pneumatikus szorító Tartozékok...

vissza
Újdonságok

A norelem rögzít – 05000

A norelem 05000-es termékcsoportja olyan szabványos elemeket tartalmaz, amelyekkel bármilyen rögzítési és szorítási feladatokat el lehet végezni. A termékcsoport öt kategóriára oszlik:
- Gyorsszorítók
- Pneumatikus szorítók
- Tartozékok
- Békaszájszorítók
- Forgóreteszek

Gyorsszorító

A gyorsszorítók összesen 125 cikkel széles termékspektrumot fednek le. A gyorsszorítókat, amelyeket gyakran erőszorítóknak is neveznek, főként a fém-, a fa- és a műanyagiparban használják. A három kivitel, a „függőleges gyorsszorító”, a „vízszintes gyorsszorító” és a „tolókaros szorító” számos különböző változatban kapható.

Pneumatikus szorító

Szorítás sűrített levegővel – a pneumatikus szorítók sűrített levegővel működtethetők, és így gyakori szorítási feladatok esetén tehermentesítik a használót. A pneumatikus szorítók nagy előnye a kézi szorítókkal szemben abban rejlik, hogy egyszerre több szorítót lehet működtetni és meghatározott sorrendben lehet zárni. A norelem termékspektruma különböző kivitelű pneumatikus szorítókat tartalmaz.

Tartozékok

A „Tartozékok” termékcsoport többek között különböző kivitelű nyomócsavarokat, valamint műanyag fogantyúkat tartalmaz, amelyeket a gyorsszorítóknál ki lehet cserélni és újra fel lehet helyezni.

Békaszájszorítók

A békaszájszorítók sokoldalúan használhatók. Mindegy, hogy csappantyúkról, gépburkolatokról vagy ajtókról van szó – a békaszájszorítók biztonságos tartást és zárást biztosítanak. A békaszájszorítók mellett a norelem további csapózárakat is kínál, amelyek egy integrált biztonsági funkcióval vannak felszerelve. A csapózárakat főként profilkeresztmetszeteken rögzítik, azonban ugyanolyan jól elhelyezhetők ajtókon vagy csapóajtókon is.

Forgóretesz

A forgóreteszek sokféle változatban kaphatók. Megbízható és rugalmas záróelemekként számos területen használhatók. A követelménytől és az alkalmazási területtől függően a használónak lehetősége van arra, hogy különféle lehetőségek mellett döntsön. A norelem a forgóreteszeket többek között különböző méret-, fogantyú- és anyagváltozatokban kínálja.
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2023 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83