A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Alaptest, alumínium.
Dugattyú, acél.
Kivitel:Alaptest, ezüst színűre eloxált.
Dugattyú, keményre krómozott.
További információk:A becsavarható, karimával szerelt pneumatikus elforduló szorítókat olyan alkalmazásokban használják, ahol kis szorítóerő elegendő, vagy ha a befogási pontnak szabadnak kell lennie a munkadarab behelyezéséhez és eltávolításához.
A kialakításnak köszönhetően helytakarékos beépítés lehetséges. A becsavarható menet segítségével a lengőszorító magassága állítható, és alkalmas süllyesztett beépítésre a készülékbe. Az elforduló szorító sűrített levegő csatlakozásai a karimában találhatók.

A szorító kettős hatású működésének köszönhetően a dugattyú nyomás hatására mozog fel- és lefelé.

Az elforduló szorító teljes mozgása egy elforduló és egy szorító mozgásból áll. A befogási folyamat elején a szorítókar 90°-ban elforduló mozgást végez lefelé. Ezt követi a lineáris szorító mozgás lefelé. A munkadarab beszorítása kizárólag a szorító mozgással történhet.

Nem szabad akadályozni a lengőszorító elforduló mozgását. F1 = 6 bar megengedett maximális üzemi nyomás mellett.

A karimás becsavarható elforduló szorító DIN 70852 szabványnak megfelelő hornyos anyával rögzíthető felülről vagy alulról. További lehetőség az elforduló szorító rögzítése a berendezésre felülről négy hengeresfejű csavarral.

Az elforduló szorítót csak olajozott levegővel szabad működtetni.

A karimában lévő rögzítőfuratok mérete megegyezik a 05610-20 menetes karima méreteivel.

A szállítási terjedelem tartalmazza a csavart és a rugós alátétet a szorítókarok rögzítéséhez, amelyek tartozékként kaphatók.

A szorítókar és a hornyos anya nem része a szállítási terjedelemnek.
Tartozékok:05620 szorítókar elforduló szorítókhoz.
07590-05 hornyos anya DIN 70852.
Rajzi hivatkozás:
1) Befogás
2) Kioldás
3) Forgó mozgás
4) Szorító mozgás
5) Kioldott
6) Befogott
7) Balra forgó
8) Jobbra forgó
Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 05610-10 Pneumatikus lengőszorítók becsavarható, karimával 293 kB

Rajzok

Pneumatikus lengőszorítók becsavarható, karimával

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számMéretKivitel 2AlaktípusA

A1A2A3BB1B2DD1D2D3D4CADTartoz.ÁrRendelés
05610-10-11212becsavarható, karimávaljobbra lengő353918,751032,52342,5M25x1,5M584,5M5 255,00 €
05610-10-11616becsavarható, karimávaljobbra lengő414523123626,547M30x1,5M584,5M5 255,00 €
05610-10-12020becsavarható, karimávaljobbra lengő485427,5144130,554M35x1,5M8125,5M5 255,00 €
05610-10-12525becsavarható, karimávaljobbra lengő50562523503766M40X1,5M8145,5M5 255,00 €
05610-10-13232becsavarható, karimávaljobbra lengő60693023604580M50X1,5M8166,5G1/8 265,00 €
05610-10-14040becsavarható, karimávaljobbra lengő707937,526655087M55X1,5M8166,5G1/8 284,00 €
05610-10-15050becsavarható, karimávaljobbra lengő809042,5327558100M65X1,5M10208,5G1/8 365,00 €
05610-10-16363becsavarható, karimávaljobbra lengő9010045,5359070118M80X1,5M10208,5G1/8 410,00 €
05610-10-21212becsavarható, karimávalbalra lengő353918,751032,52342,5M25x1,5M584,5M5 255,00 €
05610-10-21616becsavarható, karimávalbalra lengő414523123626,547M30x1,5M584,5M5 255,00 €
05610-10-22020becsavarható, karimávalbalra lengő485427,5144130,554M35x1,5M8125,5M5 255,00 €
05610-10-22525becsavarható, karimávalbalra lengő50562523503766M40X1,5M8145,5M5 255,00 €
05610-10-23232becsavarható, karimávalbalra lengő60693023604580M50X1,5M8166,5G1/8 265,00 €
05610-10-24040becsavarható, karimávalbalra lengő707937,526655087M55X1,5M8166,5G1/8 284,00 €
05610-10-25050becsavarható, karimávalbalra lengő809042,5327558100M65X1,5M10208,5G1/8 365,00 €
05610-10-26363becsavarható, karimávalbalra lengő9010045,5359070118M80X1,5M10208,5G1/8 410,00 €
Rendelési számH

H1H2H3H4H5H6H7Löket
S
S1S2F1
N
CADTartoz.ÁrRendelés
05610-10-11275104,65225181171217,698,640 255,00 €
05610-10-11675104,55225181171217,598,590 255,00 €
05610-10-12090,5133,565,125,420101016271215120 255,00 €
05610-10-125921346230251511,516261313210 255,00 €
05610-10-1321031507330251310,519281414370 265,00 €
05610-10-1401031527330251310,519301416650 284,00 €
05610-10-1501101678030251110,5253216161020 365,00 €
05610-10-1631101658030251110,5253016141720 410,00 €
05610-10-21275104,65225181171217,698,640 255,00 €
05610-10-21675104,55225181171217,598,590 255,00 €
05610-10-22090,5133,565,125,420101016271215120 255,00 €
05610-10-225921346230251511,516261313210 255,00 €
05610-10-2321031507330251310,519281414370 265,00 €
05610-10-2401031527330251310,519301416650 284,00 €
05610-10-2501101678030251110,5253216161020 365,00 €
05610-10-2631101658030251110,5253016141720 410,00 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2023 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83