A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Alaptest, alumínium.
Dugattyú, acél.
Kivitel:Alaptest, feketére eloxált.
Dugattyú, keményre krómozott.
További információk:A becsavarható pneumatikus elforduló szorítókat olyan alkalmazásokban használják, ahol kis szorítóerő elegendő, vagy ha a befogási pontnak szabadnak kell lennie a munkadarab behelyezéséhez és eltávolításához.
A kialakításnak köszönhetően helytakarékos beépítés lehetséges. A becsavarható menet segítségével az elforduló szorítókat magassága állítható, és alkalmas süllyesztett beépítésre a készülékbe.

A szorító kettős hatású működésének köszönhetően a dugattyú nyomás hatására mozog fel- és lefelé.

Az elforduló szorító teljes menete egy elforduló és egy szorító mozgásból áll. A befogási folyamat elején a szorítókar 90°-ban elforduló mozgást végez lefelé. Ezt követi a lineáris szorító mozgás lefelé. A munkadarab beszorítása kizárólag a szorító mozgással történhet.

Nem szabad akadályozni a lengőszorító elforduló mozgását. F1 = 6 bar megengedett maximális üzemi nyomás mellett.

A becsavarható elforduló szorító DIN 70852 szabványnak megfelelő hornyos anyával (07590-05) vagy menetes karimával (05610-20) rögzíthető.

Az elforduló szorítót csak olajozott levegővel szabad működtetni.

Tartozékként csavarral és rugós alátéttel együtt is kapható a szorítókarok rögzítéséhez.

A szorítókar, a hornyos anya és a menetes karima nem része a szállítási terjedelemnek.
Tartozékok:05620 szorítókar elforduló szorítókhoz.
07590-05 hornyos anya DIN 70852.
05610-20 menetes karima.
Rajzi hivatkozás:
1) Befogás
2) Kioldás
3) Forgó mozgás
4) Szorító mozgás
5) Kioldott
6) Befogott
7) Balra forgó
8) Jobbra forgó
Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 05610-05 Pneumatikus lengőszorítók becsavarható 283 kB

Rajzok

Pneumatikus lengőszorítók becsavarható

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számMéretKivitel 2AlaktípusA

A1DD1D2D3D4CADTartoz.ÁrRendelés
05610-05-11212becsavarhatójobbra lengő3522,522,5M25X1,58M5M5 243,00 €
05610-05-11616becsavarhatójobbra lengő412627,5M30x1,58M5M5 243,00 €
05610-05-12020becsavarhatójobbra lengő4830,532,5M35x1,512M5M8 243,00 €
05610-05-12525becsavarhatójobbra lengő503038M40x1,514M5M8 243,00 €
05610-05-13232becsavarhatójobbra lengő603548M50x1,516G1/8M8 252,00 €
05610-05-14040becsavarhatójobbra lengő7042,553M55X1,516G1/8M8 284,00 €
05610-05-15050becsavarhatójobbra lengő8047,562M65X1,520G1/8M10 347,00 €
05610-05-16363becsavarhatójobbra lengő905077M80X1,520G1/8M10 387,00 €
05610-05-21212becsavarhatóbalra lengő3522,522,5M25X1,58M5M5 243,00 €
05610-05-21616becsavarhatóbalra lengő412627,5M30x1,58M5M5 243,00 €
05610-05-22020becsavarhatóbalra lengő4830,532,5M35x1,512M5M8 243,00 €
05610-05-22525becsavarhatóbalra lengő503038M40x1,514M5M8 243,00 €
05610-05-23232becsavarhatóbalra lengő603548M50x1,516G1/8M8 252,00 €
05610-05-24040becsavarhatóbalra lengő7042,553M55X1,516G1/8M8 284,00 €
05610-05-25050becsavarhatóbalra lengő8047,562M65X1,520G1/8M10 347,00 €
05610-05-26363becsavarhatóbalra lengő905077M80X1,520G1/8M10 387,00 €
Rendelési számH

H1H2H3H4H5S1S2Löket
S
F1
N
CADTartoz.ÁrRendelés
05610-05-11274,9104,5704821298,617,640 243,00 €
05610-05-11675108,5704821698,517,590 243,00 €
05610-05-12090,5136,585,163,1219121527120 243,00 €
05610-05-1257311870351216131326210 243,00 €
05610-05-1328313279401519141428370 252,00 €
05610-05-1408713683451519141630650 284,00 €
05610-05-1509214887501525,41616321020 347,00 €
05610-05-1639815392561525,41614301720 387,00 €
05610-05-21274,9104,5704821298,617,640 243,00 €
05610-05-21675108,5704821698,517,590 243,00 €
05610-05-22090,5136,585,163,1219121527120 243,00 €
05610-05-2257311870351216131326210 243,00 €
05610-05-2328313279401519141428370 252,00 €
05610-05-2408713683451519141630650 284,00 €
05610-05-2509214887501525,41616321020 347,00 €
05610-05-2639815392561525,41614301720 387,00 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2023 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83