A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Alaptest, alumínium.
Dugattyú, acél.
Kivitel:Alaptest, feketére eloxált.
Dugattyú, keményre krómozott.
További információk:A becsavarható, karimával szerelt pneumatikus karos szorítókat olyan alkalmazásokban használják, ahol kis szorítóerő elegendő, vagy ha a befogási pontnak szabadnak kell lennie a munkadarab behelyezéséhez és eltávolításához.
A kialakításnak köszönhetően helytakarékos beépítés lehetséges. A becsavarható menet segítségével a lengőszorító magassága állítható, és alkalmas süllyesztett beépítésre a készülékbe.

A szorító kettős hatású működésének köszönhetően a dugattyú nyomás hatására mozog fel- és lefelé.

A karos szorítók alacsony profilú munkadarabok rögzítésére használhatók.

Nem szabad akadályozni a karos szorító emelkedő mozgását. F1 = 7 bar maximális megengedett üzemi nyomás mellett.

Az elfordulószorítókhoz képest az azonos méretű karos szorítók a kar mechanizmusának köszönhetően nagyobb szorítóerőt tudnak kifejteni.

A karimás becsavarható karos szorító DIN 70852 szabványnak megfelelő hornyos anyával (07590-05) rögzíthető felülről vagy alulról. További lehetőség a lengőszorító rögzítése a berendezésre felülről négy hengeresfejű csavarral.

A szorítókar helyzete egyénileg állítható.

Az elforduló szorítót csak olajozott levegővel szabad működtetni.

A karimában lévő rögzítő furatok mérete megegyezik a 05610-20 menetes karima méreteivel.

A szállítási terjedelem nem tartalmazza a hornyos anyákat.
Tartozékok:07590-05 DIN 70852 hornyos anya.
05610-20 menetes karima.
Rajzi hivatkozás:
1) Befogás
2) Kioldás
3) Befogva
4) Kioldva
Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 05609 Pneumatikus karos szorítók becsavarható, karimával 246 kB

Rajzok

Pneumatikus karos szorítók becsavarható, karimával

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számMéretA

A1A2BB1B2B3B4DD1D2HH1H2H3H4H5H6H7F1
N
CADTartoz.ÁrRendelés
05609-25254148165037236616M40X1,55,5M5144625125151237-4717230 290,00 €
05609-32325260226045238018M50X1,56,5G1/81707357251310,550-5620370 306,00 €
05609-4040566623,56550268720M55X1,56,8G1/8177360251310,550-54,525560 324,00 €
05609-505063,577,52675583210022M65X1,58,5G1/82007965251110,547-5730760 469,00 €
05609-6363748829,589703511822M80X1,58,5G1/82118071,52511954-64301350 513,00 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2023 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83