A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás
Pneumatikus vízszintes szorító függőlegesen felszerelt hengerrel
05332

Pneumatikus vízszintes szorító függőlegesen felszerelt hengerrel

vissza

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Karelemek acéllemezből, tengelycsap nemesacélból.Kivitel:Karrészek, horganyzott.
Pneumatikus henger, két irányban működő. Mágneses dugattyúval a végállás lekérdezéséhez.
A szorító horganyzott és passzivált.
Komplett, nemesített, horganyzott és passzivált védőkupakos szorítócsavarral
További információk:A pneumatikus szorítók a következő előnyökkel rendelkeznek a kézi szorítókkal szemben: A kezelőszemély mentesül a gyakori szorításoktól. Egyszerre több szorító működtethető és bizonyos sorrendben zárható.
Az egyes szorítók, vagy akár több szorító is, gépi, ill. kézi vezérléssel különböző helyekről működtethetők.
A könyökemelő-rendszernek köszönhetően
– a szorító levegő-kimaradás esetén is zárva marad
– a nagy végáttétel miatt kicsi a levegőfogyasztás
– a szorítókar kiemelésével nagy nyitott tér érhető el
– optimális erő- és mozgásviszonyok.

VL = levegőfogyasztás dupla löketenként dm³-ben 6 bar esetén.
Kiválasztási kritériumok:A helyes szorítóméret kiválasztásához a pneumatikus szorítóknál a tartóerő mellett a 6 bar levegőnyomás mellett lehetséges szorítóerő (tetszőleges nyomóközegek lehetségesek, legnagyobb nyomás 10 bar) is meg van adva. F3 az a lehetséges szorítóerő, amit a szorító a szorítókar végén, F4 pedig amit a forgásponti oldalon kifejt.Vezérlés:Egy vagy több pneumatikus szorító legegyszerűbb vezérlésének kapcsolási rajza a mellékelt rajzon látható. A komplett rendszerek kiépítésénél a pneumatikus szelepek azon ismert gyártói adnak tanácsot, amelyek minden szükséges összekötő elemet és szerelvényt is szállítanak.Figyelembe veendő:A táblázatban megadott F1 és F2 erők tartóerők az F3 és F4 erők szorítóerők.Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 05332 Pneumatikus vízszintes szorító függőlegesen felszerelt hengerrel 304 kB

Rajzok

Pneumatikus vízszintes szorító függőlegesen felszerelt hengerrel

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számBB1B2DD1HH1H2H3H4H5H6H7H8L1L2L3L4L5L6RαF1
kN
F2
kN
F3
kN
F4
kN
VLMegfelelő nyomócsavarokCADTartoz.ÁrRendelés
05332-0254,56275,612659415,81212,512,538,4 - 45,0143,567,556,512,515,3256,593M590°11,20,710,26M6x35 260,50 €
05332-0362,58256,51668,710717,51816-38,0 - 46,51847880,51616,53612,5112,5G1/890°12,50,651,10,35M8x45 296,40 €
05332-0477,510458,51610014420,520323251,0 - 80,0245801023217,54919139G1/490°231,52,20,8M8x65 375,06 €