A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás
Szorítóvas, kétoldalú, 90°-ban forgatható
04191

Szorítóvas, kétoldalú, 90°-ban forgatható

vissza

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Nemesítható acél.Kivitel:nemesített és barnított.További információk:A kétoldalú szorítóvas kiválóan alkalmasak többszörös befogásokhoz.
Speciális alkalmazásokhoz a szorító karima a szorítócsavar meglazításával egy megfelelő mérető szorító karimára cserélhető. A szorító karimát mindig mindkét oldalon egy alátámasztási ponttal kell ellátni.
Működési elv:1. Húzza meg a hatlapfejű csavart kézzel vagy elektromos szerszámmal (ügyeljen arra, hogy betartsa a maximális meghúzási nyomatékot). A befogási folyamat során a szorító karima automatikusan egy negyed fordulattal kifordul, majd megkezdi a szorító löketet.

2. A lazításhoz fordított sorrendben járjon el. A szorító karima automatikusan felveszi a kiindulási helyzetét (a szorító csavarral a szorító karima helyzete változtatható.
Rajzi hivatkozás:
1) Hatlapfejű csavar
2) Hornyos anya
3) Rögzítőcsavar
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 04191 Szorítóvas, kétoldalú, 90°-ban forgatható 239 kB

Rajzok

Szorítóvas, kétoldalú, 90°-ban forgatható

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számDD1

D2D3ABHH1LL1SS1S2SW1SW2Meghúzási
nyomaték
max. Nm
F
max. kN
CADTartoz.ÁrRendelés
04191-1640M16x1M625101525615401874,52,5102,510,48,97 63,08 €
04191-2460M24x2M836142235877602896413325,316,5 83,98 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
VisszahívásKérdése van? Visszahívjuk.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Hírlevél Top
Copyright © 2020 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 (0) 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83