A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Alaptest, acél.
Szorítóelem és ütköző, rugóacél.
Kivitel:Nemesített alaptest.Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók:A rendelési szám egy párt foglal magában, amely egy szorítóelemből és egy ütközőből áll.További információk:A szorítóelemen az excenterfejű csavar forgatásával a munkadarab lefelé nyomódik (leszorító hatás). Emellett a szorítóelem az ütközőnek nyomja a munkadarabot, és így síkpárhuzamos felfekvést tesz lehetővé.
Az ütköző oldala referenciaként szolgál, amely lehetővé teszi a pontos ismétléseket.
Az excenter lökethossza: 1,2 mm.
Használat:Készülékeken és T-hornyos asztalokon többszörös és egyedi alkatrész befogására alkalmas.Rajzi hivatkozás:
1) Excenterfejű csavar
2) Szorítóelem
3) Ütköző
4) Alaptest
Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 04571-10 Lapos szorító, acél T-horonyhoz 197 kB

Rajzok

Lapos szorító, acél T-horonyhoz

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számB

B1HH1H2LL1L2SWHoronyszélességF
kN
Meghúzási
nyomaték
Nm
CADTartoz.ÁrRendelés
04571-10-10182010,57,5546251541049 298,84 €
04571-10-12182010,57,5548251541249 298,84 €
04571-10-14222010,57,5552251541449 339,10 €
04571-10-16252010,57,5548251541649 344,87 €
04571-10-18252010,57,5548251541849 352,51 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
VisszahívásKérdése van? Visszahívjuk.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Hírlevél Top
Copyright © 2020 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 (0) 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83