A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Acél adapterlemez.
1.0715 acél vagy 1.4305 nemesacél szorítóékek.
Kivitel:Horganyzott adapterlemez.
Barnított vagy fényes szorítóékek.
További információk:Az adapterlemezek lehetővé teszik, hogy a Kipp gyorsszorítók (furatkép 4) kompatibilisek a raszterfuratos lemezekkel vagy Ø16 mm, Ø20 mm vagy Ø28 mm furatos lemezekkel.
A hengeresfejű csavar elforgatásával a szorítócsap részei befogásra kerülnek a furatban.
Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 04756_B Acél vagy nemesacél szorítócsapok adapterlemezzel, B alak 155 kB

Rajzok

Acél vagy nemesacél szorítócsapok adapterlemezzel, B alak

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számAlakAlaptestű
anyaga
BB1B2D

D1D2HH1LL1L2L3L4SSWCADTartoz.ÁrRendelés
04756-0116BAcél5273816M5M630,517,596113073856 24,77 €
04756-1120BNemesacél5273820M5M6342196113073856 27,12 €
04756-0128BAcél5273828M5M6412896113073856 31,82 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
VisszahívásKérdése van? Visszahívjuk.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Hírlevél Top
Copyright © 2020 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 (0) 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83