A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:1.0715 acél központosító csapok és szorítóékek.
1.0718 acél szorítógyűrű.
Kivitel:Foszfátozott központosító csap és szorítógyűrű.
Barnított szorítóékek.
Lézergravírozott mérőskála.
További információk:A csavar meghúzásakor mindkét szorítóék befogásra kerül a furatban. A fokozatmentesen állítható szorítógyűrűvel egy vagy több különböző vastagságú ütközőelem biztonságosan rögzíthető. Használat:A szorítócsapok kiválóan alkalmasak arra, hogy hagyományos ütközőelemeket (még ha azok eltérő anyagvastagságúak is) rögzítsenek 16 mm vagy 28 mm furatátmérőjű raszterfuratos asztalokon / hegesztő asztalokon.Előnyök:Fokozatmentesen állítóható 0-36 mm és 0-75 mm befogási tartományban.
Nem érzékeny a furat átmérőjére és felületminőségére (H12-ig).
A befogási tartomány skálával egyszerűen beállítható.
Felületkímélő befogás a furatban.
Leszorító hatás az asztal vékony anyagvastagsága esetén is (≥8 mm vagy ≥4 mm).
Hagyományos ütközőelemekkel kombinálható.
Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 04753_A Acél szorítócsapok, A alak 650 kB

Rajzok

Acél szorítócsapok, A alak

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számAlakD

D1HH1H2SWB
Szorítási tartomány
CADTartoz.ÁrRendelés
04753-0016A16347817,54960-36 52,84 €
04753-0028A2848129289060-75 63,41 €

További cikkek ebben a kategóriában

Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
VisszahívásKérdése van? Visszahívjuk.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Hírlevél Top
Copyright © 2020 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 (0) 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83