|
|
04370Szorítóhorgok kímélő betéttel |
vissza |
|
Termékleírás / Termékillusztrációk |
|
|
LeírásAnyag:Nemesíthető acél. Kímélő betét, POM vagy poliuretán, 99 Shore A keménység.Kivitel:nemesített és barnított.További információk:A bepréselt műanyag kímélő betét optimális védelmet nyújt az érzékeny munkadarab felületek sérülése ellen. LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:
CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
|
Rendelési szám | Alak | Komponens anyaga | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | H3 | B | R | R1 | R2 | F max. kN | CAD | Tartoz. | Ár | Rendelés |
---|
04370-206 | A | Poliacetál | 16 | 6,5 | 11 | 10 | 42 | 20 | 6 | 10,5 | 11 | 9 | 20 | 30 | 4,8 |  | | 24,11 € | | 04370-208 | A | Poliacetál | 20 | 8,5 | 15 | 12 | 52 | 25 | 8 | 13,5 | 15 | 12 | 25 | 50 | 8,8 |  | | 31,99 € | | 04370-210 | A | Poliacetál | 25 | 10,5 | 18 | 14 | 66 | 32 | 10 | 17,5 | 17 | 14 | 32 | 60 | 11,6 |  | | 52,04 € | | 04370-212 | A | Poliacetál | 32 | 12,5 | 20 | 17 | 83 | 40 | 12 | 21 | 20 | 18 | 40 | 80 | 18,8 |  | | 94,02 € | | 04370-2106 | B | Poliacetál | 16 | 6,5 | - | 10 | 41,5 | 20 | - | 10 | 11 | 9 | 20 | 30 | 4,8 |  | | 27,79 € | | 04370-2108 | B | Poliacetál | 20 | 8,5 | - | 12 | 51,5 | 25 | - | 13 | 15 | 12 | 25 | 50 | 8,8 |  | | 33,75 € | | 04370-2110 | B | Poliacetál | 25 | 10,5 | - | 14 | 65,5 | 32 | - | 17 | 17 | 14 | 32 | 60 | 11,6 |  | | 52,19 € | | 04370-2112 | B | Poliacetál | 32 | 12,5 | - | 17 | 82,5 | 40 | - | 21 | 20 | 18 | 40 | 80 | 18,8 |  | | 94,61 € | | 04370-306 | A | Poliuretán | 16 | 6,5 | 11 | 10 | 42 | 20 | 6 | 10,5 | 11 | 9 | 20 | 30 | 4,8 |  | | 27,29 € | | 04370-308 | A | Poliuretán | 20 | 8,5 | 15 | 12 | 52 | 25 | 8 | 13,5 | 15 | 12 | 25 | 50 | 8,8 |  | | 32,97 € | | 04370-310 | A | Poliuretán | 25 | 10,5 | 18 | 14 | 66 | 32 | 10 | 17,5 | 17 | 14 | 32 | 60 | 11,6 |  | | 52,16 € | | 04370-312 | A | Poliuretán | 32 | 12,5 | 20 | 17 | 83 | 40 | 12 | 21 | 20 | 18 | 40 | 80 | 18,8 |  | | 94,98 € | | 04370-3106 | B | Poliuretán | 16 | 6,5 | - | 10 | 41,5 | 20 | - | 10 | 11 | 9 | 20 | 30 | 4,8 |  | | 30,19 € | | 04370-3108 | B | Poliuretán | 20 | 8,5 | - | 12 | 51,5 | 25 | - | 13 | 15 | 12 | 25 | 50 | 8,8 |  | | 36,39 € | | 04370-3110 | B | Poliuretán | 25 | 10,5 | - | 14 | 65,5 | 32 | - | 17 | 17 | 14 | 32 | 60 | 11,6 |  | | 53,16 € | | 04370-3112 | B | Poliuretán | 32 | 12,5 | - | 17 | 82,5 | 40 | - | 21 | 20 | 18 | 40 | 80 | 18,8 |  | | 97,51 € | |
További cikkek ebben a kategóriában |
|
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés |
|