A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás
Excenterkarok, állítható, nemesacél, külső menettel
04233

Excenterkarok, állítható, nemesacél, külső menettel

vissza

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Fogantyú, nemesacél 1.4308.
Nyomóalátét üvegszál erősítésű PA 66 GF 35-X műanyagból.
Tengelycsap, alátét és tőcsavar 1.4305 nemesacél.
Kivitel:Fogantyúkar, elektropolírozott vagy szórt.
Nyomógyűrű, fekete.
Tengelycsap, tőcsavar és tőcsavar, fémtiszta.
További információk:Az állítható excenterkart akkor használják, ha a szorítókar elhelyezkedése a szorítótengelyhez képest csak egy bizonyos helyzetet tesz lehetővé (zavarkör). A tőcsavaron található érzékeny finommenet révén a szorítókar pontos helyzete egy csavarhúzó segítségével állítható be.
A műanyagokra jellemző, hogy terhelés alatt kúsznak (retardáció).
Rajzi hivatkozás:
1) Hernyócsavar a szorítókar finombeállításához
Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 04233 Excenterkarok, állítható, nemesacél, külső menettel 178 kB

Rajzok

Excenterkarok, állítható, nemesacél, külső menettel

Termékáttekintés (tömörített)

Termékválasztás/szűrés
Rendelési számAlaptest
színe
DD1D2BB1HH1AA1LLöket
S
Szorítóerő
F
kN
Kézi
erő
FH N
Szűrő
04233-9512003XelektropolírozottM312614,411,591336,241,710/15/3011,590
04233-9512004XelektropolírozottM412614,411,591336,241,710/15/3011,590
04233-0512004XelektropolírozottM415,48181311,21752,359,115/20/3012,5100
04233-0512005XelektropolírozottM515,48181311,21752,359,120/30/40/5012,5100
04233-1512005XelektropolírozottM518,1921,51514,52270,479,220/30/40/501,24120
04233-1512006XelektropolírozottM618,1921,51514,52270,479,220/30/40/501,24120
04233-2512008XelektropolírozottM827,11133,3241828,59610825/30/40/501,58350
04233-2512010XelektropolírozottM1027,11133,3241828,59610825/30/40/501,58350
04233-9512303XszemcseszórtM312614,411,591336,241,710/15/3011,590
04233-9512304XszemcseszórtM412614,411,591336,241,710/15/3011,590
04233-0512304XszemcseszórtM415,48181311,21752,359,115/20/3012,5100
04233-0512305XszemcseszórtM515,48181311,21752,359,120/30/40/5012,5100
04233-1512305XszemcseszórtM518,1921,51514,52270,479,220/30/40/501,24120
04233-1512306XszemcseszórtM618,1921,51514,52270,479,220/30/40/501,24120
04233-2512308XszemcseszórtM827,11133,3241828,59610825/30/40/501,58350
04233-2512310XszemcseszórtM1027,11133,3241828,59610825/30/40/501,58350
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
VisszahívásKérdése van? Visszahívjuk.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Hírlevél Top
Copyright © 2020 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 (0) 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83