|
|
04232_AGExcenterkarok, nemesacél, külső menettel |
vissza |
|
Termékleírás / Termékillusztrációk |
|
|
LeírásAnyag:Fogantyú, nemesacél 1.4308.
Nyomóalátét üvegszál erősítésű PA 66 GF 35-X műanyagból.
Tengelycsap, alátét és tőcsavar 1.4305 nemesacél.További információk:A műanyagokra jellemző, hogy terhelés alatt kúsznak (retardáció).Jellemzők: LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:
CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
|
Rendelési szám | Alaptest felülete | D | D1 | D2 | B | B1 | H | H1 | A | A1 | L | Löket S | Szorítóerő F kN | Kézi erő FH N | Szűrő |
---|
04232-9512003X | elektropolírozott | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 10/15/30 | 1 | 1,5 | 90 |  | 04232-9512004X | elektropolírozott | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 10/15/30 | 1 | 1,5 | 90 |  | 04232-0512004X | elektropolírozott | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 15/20/30 | 1 | 2,5 | 100 |  | 04232-0512005X | elektropolírozott | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 20/30/40/50 | 1 | 2,5 | 100 |  | 04232-1512005X | elektropolírozott | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 20/30/40/50 | 1,2 | 4 | 120 |  | 04232-1512006X | elektropolírozott | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 20/30/40/50 | 1,2 | 4 | 120 |  | 04232-2512008X | elektropolírozott | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 25/30/40/50 | 1,5 | 8 | 350 |  | 04232-2512010X | elektropolírozott | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 25/30/40/50 | 1,5 | 8 | 350 |  | 04232-9512303X | szemcseszórt | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 10/15/30 | 1 | 1,5 | 90 |  | 04232-9512304X | szemcseszórt | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 10/15/30 | 1 | 1,5 | 90 |  | 04232-0512304X | szemcseszórt | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 15/20/30 | 1 | 2,5 | 100 |  | 04232-0512305X | szemcseszórt | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 20/30/40/50 | 1 | 2,5 | 100 |  | 04232-1512305X | szemcseszórt | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 20/30/40/50 | 1,2 | 4 | 120 |  | 04232-1512306X | szemcseszórt | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 20/30/40/50 | 1,2 | 4 | 120 |  | 04232-2512308X | szemcseszórt | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 25/30/40/50 | 1,5 | 8 | 350 |  | 04232-2512310X | szemcseszórt | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 25/30/40/50 | 1,5 | 8 | 350 |  |
További cikkek ebben a kategóriában |
|
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés |
|