|
|
04232_IGExcenterkarok műanyag fogantyúval, belső menettel, acél vagy... |
vissza |
|
Termékleírás / Termékillusztrációk |
|
|
LeírásAnyag:Fogantyúkar és nyomógyűrű, üvegszál erősítésű PA 66 műanyag.
Tengelycsap, 1.4305 nemesacél.
Alátét, acél, 5.8 szilárdsági osztály vagy 1.4305 nemesacél.Kivitel:Fogantyú, fekete vagy közlekedési piros RAL3020. Nyomóalátét, fekete. Tengelycsap, fémtiszta. Tőcsavar és alátét, kék passzivált vagy nemesacél, fémtiszta.További információk:A műanyagokra jellemző, hogy terhelés alatt kúsznak (retardáció), amely kisebb szorítóerőt eredményezhet. Jellemzők: LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:
CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
|
Rendelési szám | Komponens anyaga | Alaptest színe | D | D1 | D2 | B | B1 | H | H1 | A | A1 | Löket S | Szorítóerő F kN | Kézi erő FH N | CAD | Tartoz. | Ár | Rendelés |
---|
04232-1521105 | acél | fekete | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 4,11 € | | 04232-1521106 | acél | fekete | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 4,11 € | | 04232-2521108 | acél | fekete | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 4,81 € | | 04232-1531105 | nemesacél | fekete | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 6,21 € | | 04232-1531106 | nemesacél | fekete | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 6,21 € | | 04232-2531108 | nemesacél | fekete | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 7,22 € | | 04232-15218405 | Acél | közlekedésvörös, RAL 3020 | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 4,11 € | | 04232-15218406 | Acél | közlekedésvörös, RAL 3020 | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 4,11 € | | 04232-25218408 | Acél | közlekedésvörös, RAL 3020 | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 4,81 € | | 04232-15318405 | Nemesacél | közlekedésvörös, RAL 3020 | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 6,21 € | | 04232-15318406 | Nemesacél | közlekedésvörös, RAL 3020 | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 6,21 € | | 04232-25318408 | Nemesacél | közlekedésvörös, RAL 3020 | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 7,22 € | |
További cikkek ebben a kategóriában |
|
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés |
|