|
|
04232_AGExcenterkarok műanyag fogantyúval, külső menettel, acél vagy... |
vissza |
|
Termékleírás / Termékillusztrációk |
|
|
LeírásAnyag:Fogantyúkar és nyomógyűrű, üvegszál erősítésű PA 66 műanyag.
Tengelycsap, 1.4305 nemesacél.
Tőcsavar és alátét, acél, 5.8 szilárdsági osztály vagy 1.4305 nemesacél.Kivitel:Fogantyú, fekete vagy közlekedési piros RAL3020. Nyomóalátét, fekete. Tengelycsap, fémtiszta. Tőcsavar és alátét, kék passzivált vagy nemesacél, fémtiszta.További információk:A műanyagokra jellemző, hogy terhelés alatt kúsznak (retardáció).Jellemzők: LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:
CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
|
Rendelési szám | Komponens anyaga | Alaptest színe | D | D1 | D2 | B | B1 | H | H1 | A | A1 | L | Löket S | Szorítóerő F kN | Kézi erő FH N | CAD | Tartoz. | Ár | Rendelés |
---|
04232-1521105X20 | acél | fekete | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 20 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 4,41 € | | 04232-1521105X30 | acél | fekete | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 30 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 4,41 € | | 04232-1521105X40 | acél | fekete | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 40 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 4,69 € | | 04232-1521105X50 | acél | fekete | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 50 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 4,69 € | | 04232-1521106X20 | acél | fekete | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 20 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 4,41 € | | 04232-1521106X30 | acél | fekete | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 30 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 4,41 € | | 04232-1521106X40 | acél | fekete | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 40 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 4,69 € | | 04232-1521106X50 | acél | fekete | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 50 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 4,69 € | | 04232-2521108X25 | acél | fekete | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 25 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 5,15 € | | 04232-2521108X30 | acél | fekete | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 30 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 5,15 € | | 04232-2521108X40 | acél | fekete | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 40 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 5,51 € | | 04232-2521108X50 | acél | fekete | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 50 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 5,51 € | | 04232-2521110X25 | acél | fekete | M10 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 25 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 5,15 € | | 04232-2521110X30 | acél | fekete | M10 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 30 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 5,15 € | | 04232-2521110X40 | acél | fekete | M10 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 40 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 5,51 € | | 04232-2521110X50 | acél | fekete | M10 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 50 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 5,51 € | | 04232-1531105X20 | nemesacél | fekete | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 20 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 6,60 € | | 04232-1531105X30 | nemesacél | fekete | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 30 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 6,60 € | | 04232-1531105X40 | nemesacél | fekete | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 40 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 7,05 € | | 04232-1531105X50 | nemesacél | fekete | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 50 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 7,05 € | | 04232-1531106X20 | nemesacél | fekete | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 20 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 6,60 € | | 04232-1531106X30 | nemesacél | fekete | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 30 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 6,60 € | | 04232-1531106X40 | nemesacél | fekete | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 40 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 7,05 € | | 04232-1531106X50 | nemesacél | fekete | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 50 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 7,05 € | | 04232-2531108X25 | nemesacél | fekete | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 25 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 7,74 € | | 04232-2531108X30 | nemesacél | fekete | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 30 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 7,74 € | | 04232-2531108X40 | nemesacél | fekete | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 40 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 8,27 € | | 04232-2531108X50 | nemesacél | fekete | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 50 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 8,27 € | | 04232-2531110X25 | nemesacél | fekete | M10 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 25 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 7,74 € | | 04232-2531110X30 | nemesacél | fekete | M10 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 30 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 7,74 € | | 04232-2531110X40 | nemesacél | fekete | M10 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 40 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 8,27 € | | 04232-2531110X50 | nemesacél | fekete | M10 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 50 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 8,27 € | | 04232-15218405X20 | Acél | közlekedésvörös, RAL 3020 | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 20 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 4,41 € | | 04232-15218405X30 | Acél | közlekedésvörös, RAL 3020 | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 30 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 4,41 € | | 04232-15218405X40 | Acél | közlekedésvörös, RAL 3020 | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 40 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 4,69 € | | 04232-15218405X50 | Acél | közlekedésvörös, RAL 3020 | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 50 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 4,69 € | | 04232-15218406X20 | Acél | közlekedésvörös, RAL 3020 | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 20 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 4,41 € | | 04232-15218406X30 | Acél | közlekedésvörös, RAL 3020 | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 30 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 4,41 € | | 04232-15218406X40 | Acél | közlekedésvörös, RAL 3020 | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 40 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 4,69 € | | 04232-15218406X50 | Acél | közlekedésvörös, RAL 3020 | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 50 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 4,69 € | | 04232-25218408X25 | Acél | közlekedésvörös, RAL 3020 | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 25 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 5,15 € | | 04232-25218408X30 | Acél | közlekedésvörös, RAL 3020 | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 30 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 5,15 € | | 04232-25218408X40 | Acél | közlekedésvörös, RAL 3020 | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 40 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 5,51 € | | 04232-25218408X50 | Acél | közlekedésvörös, RAL 3020 | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 50 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 5,51 € | | 04232-25218410X25 | Acél | közlekedésvörös, RAL 3020 | M10 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 25 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 5,15 € | | 04232-25218410X30 | Acél | közlekedésvörös, RAL 3020 | M10 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 30 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 5,15 € | | 04232-25218410X40 | Acél | közlekedésvörös, RAL 3020 | M10 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 40 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 5,51 € | | 04232-25218410X50 | Acél | közlekedésvörös, RAL 3020 | M10 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 50 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 5,51 € | | 04232-15318405X20 | Nemesacél | közlekedésvörös, RAL 3020 | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 20 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 6,60 € | | 04232-15318405X30 | Nemesacél | közlekedésvörös, RAL 3020 | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 30 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 6,60 € | | 04232-15318405X40 | Nemesacél | közlekedésvörös, RAL 3020 | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 40 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 7,05 € | | 04232-15318405X50 | Nemesacél | közlekedésvörös, RAL 3020 | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 50 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 7,05 € | | 04232-15318406X20 | Nemesacél | közlekedésvörös, RAL 3020 | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 20 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 6,60 € | | 04232-15318406X30 | Nemesacél | közlekedésvörös, RAL 3020 | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 30 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 6,60 € | | 04232-15318406X40 | Nemesacél | közlekedésvörös, RAL 3020 | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 40 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 7,05 € | | 04232-15318406X50 | Nemesacél | közlekedésvörös, RAL 3020 | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 50 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 7,05 € | | 04232-25318408X25 | Nemesacél | közlekedésvörös, RAL 3020 | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 25 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 7,74 € | | 04232-25318408X30 | Nemesacél | közlekedésvörös, RAL 3020 | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 30 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 7,74 € | | 04232-25318408X40 | Nemesacél | közlekedésvörös, RAL 3020 | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 40 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 8,27 € | | 04232-25318408X50 | Nemesacél | közlekedésvörös, RAL 3020 | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 50 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 8,27 € | | 04232-25318410X25 | Nemesacél | közlekedésvörös, RAL 3020 | M10 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 25 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 7,74 € | | 04232-25318410X30 | Nemesacél | közlekedésvörös, RAL 3020 | M10 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 30 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 7,74 € | | 04232-25318410X40 | Nemesacél | közlekedésvörös, RAL 3020 | M10 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 40 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 8,27 € | | 04232-25318410X50 | Nemesacél | közlekedésvörös, RAL 3020 | M10 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 50 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 8,27 € | |
További cikkek ebben a kategóriában |
|
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés |
|