A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Fogantyúkar, EN AC-46200 alumíniumöntvény.
Nyomógyűrű, üvegszál erősítésű PA 66 GF 35-X műanyag.
Tengelycsap, 1.4305 nemesacél.
Alátét, acél, 5.8 szilárdsági osztály vagy 1.4305 nemesacél.
Kivitel:Fogantyúkar, fekete porbevonatú vagy vörös RAL 3003, finomszerkezetű.
Nyomógyűrű, fekete.
Tengelycsap, fémtiszta.
Alátét, acél, kék passzivált vagy nemesacél, fémtiszta.
További információk:A műanyagokra jellemző, hogy terhelés alatt kúsznak (retardáció).Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 04232_IG Excenterkarok belső menettel 161 kB

Rajzok

Excenterkarok belső menettel

Termékáttekintés (tömörített)

Termékválasztás/szűrés
Rendelési szám
acél
Rendelési szám
nemesacél
Alaptest
színe
D

D1D2BB1HH1AA1Löket
S
Szorítóerő
F
kN
Kézi
erő
FH N
Szűrő
04232-950110304232-9511103feketeM312614,411,591336,241,711,590
04232-950110404232-9511104feketeM412614,411,591336,241,711,590
04232-050110404232-0511104feketeM415,48181311,21752,359,112,5100
04232-050110504232-0511105feketeM515,48181311,21752,359,112,5100
04232-150110504232-1511105feketeM518,1921,51514,52270,479,21,24120
04232-150110604232-1511106feketeM618,1921,51514,52270,479,21,24120
04232-250110804232-2511108feketeM827,11133,3241828,5961081,58350
04232-950140304232-9511403rubintvörös, RAL 3003M312614,411,591336,241,711,590
04232-950140404232-9511404rubintvörös, RAL 3003M412614,411,591336,241,711,590
04232-050140404232-0511404rubintvörös, RAL 3003M415,48181311,21752,359,112,5100
04232-050140504232-0511405rubintvörös, RAL 3003M515,48181311,21752,359,112,5100
04232-150140504232-1511405rubintvörös, RAL 3003M518,1921,51514,52270,479,21,24120
04232-150140604232-1511406rubintvörös, RAL 3003M618,1921,51514,52270,479,21,24120
04232-250140804232-2511408rubintvörös, RAL 3003M827,11133,3241828,5961081,58350

További cikkek ebben a kategóriában

Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
VisszahívásKérdése van? Visszahívjuk.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Hírlevél Top
Copyright © 2020 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 (0) 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83