A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Fogantyúkar, EN AC-46200 alumíniumöntvény.
Nyomógyűrű, üvegszál erősítésű PA 66 GF 35-X műanyag.
Tengelycsap, 1.4305 nemesacél.
Tőcsavar és alátét, acél, 5.8 szilárdsági osztály vagy 1.4305 nemesacél.
Kivitel:Fogantyúkar, fekete porbevonatú vagy vörös RAL 3003, finomszerkezetű.
Nyomógyűrű, fekete.
Tengelycsap, fémtiszta.
Tőcsavar és alátét, acél, kék passzivált vagy nemesacél, fémtiszta.
További információk:A műanyagokra jellemző, hogy terhelés alatt kúsznak (retardáció).Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 04232_AG Excenterkarok külső menettel 171 kB

Rajzok

Excenterkarok külső menettel

Termékáttekintés (tömörített)

Termékválasztás/szűrés
Rendelési szám
acél
SzínDD1D2BB1HH1AA1LLöket
S
Szorítóerő
F
kN
Kézi
erő
FH N
Szűrő
04232-9501103XfeketeM312614,411,591336,241,710/15/30/10/15/3011,590
04232-9501104XfeketeM412614,411,591336,241,710/15/30/10/15/3011,590
04232-0501104XfeketeM415,48181311,21752,359,115/20/30/15/20/3012,5100
04232-0501105XfeketeM515,48181311,21752,359,120/30/40/50/20/30/40/5012,5100
04232-1501105XfeketeM518,1921,51514,52270,479,220/30/40/50/20/30/40/501,24120
04232-1501106XfeketeM618,1921,51514,52270,479,220/30/40/50/20/30/40/501,24120
04232-2501108XfeketeM827,11133,3241828,59610825/30/40/50/25/30/40/501,58350
04232-2501110XfeketeM1027,11133,3241828,59610825/30/40/50/25/30/40/501,58350
04232-9501403Xrubintvörös, RAL 3003M312614,411,591336,241,710/15/30/10/15/3011,590
04232-9501404Xrubintvörös, RAL 3003M412614,411,591336,241,710/15/30/10/15/3011,590
04232-0501404Xrubintvörös, RAL 3003M415,48181311,21752,359,115/20/30/15/20/3012,5100
04232-0501405Xrubintvörös, RAL 3003M515,48181311,21752,359,120/30/40/50/20/30/40/5012,5100
04232-1501405Xrubintvörös, RAL 3003M518,1921,51514,52270,479,220/30/40/50/20/30/40/501,24120
04232-1501406Xrubintvörös, RAL 3003M618,1921,51514,52270,479,220/30/40/50/20/30/40/501,24120
04232-2501408Xrubintvörös, RAL 3003M827,11133,3241828,59610825/30/40/50/25/30/40/501,58350
04232-2501410Xrubintvörös, RAL 3003M1027,11133,3241828,59610825/30/40/50/25/30/40/501,58350

További cikkek ebben a kategóriában

Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
VisszahívásKérdése van? Visszahívjuk.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Hírlevél Top
Copyright © 2020 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 (0) 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83