A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás
Excenterkarok belső és külső menettel, acél vagy nemesacél
04232

Excenterkarok belső és külső menettel, acél vagy nemesacél

vissza

Termékleírás / Termékillusztrációk

Minden termék megjelenítése/szűrés
LeírásAnyag:Fogantyúkar, EN AC-46200 alumíniumöntvény.
Nyomógyűrű, üvegszál erősítésű PA 66 GF 35-X műanyag.
Tengelycsap, 1.4305 nemesacél.
Tőcsavar és alátét, acél, 5.8 szilárdsági osztály vagy 1.4305 nemesacél.
Kivitel:Fogantyúkar, fekete porbevonatú vagy vörös RAL 3003, finomszerkezetű.
Nyomógyűrű, fekete.
Tengelycsap, fémtiszta.
Tőcsavar és alátét, acél, kék passzivált vagy nemesacél, fémtiszta.
További információk:A műanyagokra jellemző, hogy terhelés alatt kúsznak (retardáció).Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 04232 Excenterkarok belső és külső menettel, acél vagy nemesacél 145 kB

Rajzok (áttekintés)

Excenterkarok belső és külső menettel, acél vagy nemesacél

Excenterkarok belső menettel

több információ

Rajzok

Excenterkarok belső menettel

Termékáttekintés (tömörített)

Termékválasztás/szűrés
Rendelési szám
acél
Rendelési szám
nemesacél
Alaptest
színe
D

D1D2BB1HH1AA1Löket
S
Szorítóerő
F
kN
Kézi
erő
FH N
Szűrő
04232-950110304232-9511103feketeM312614,411,591336,241,711,590
04232-950110404232-9511104feketeM412614,411,591336,241,711,590
04232-050110404232-0511104feketeM415,48181311,21752,359,112,5100
04232-050110504232-0511105feketeM515,48181311,21752,359,112,5100
04232-150110504232-1511105feketeM518,1921,51514,52270,479,21,24120
04232-150110604232-1511106feketeM618,1921,51514,52270,479,21,24120
04232-250110804232-2511108feketeM827,11133,3241828,5961081,58350
04232-950140304232-9511403rubintvörös, RAL 3003M312614,411,591336,241,711,590
04232-950140404232-9511404rubintvörös, RAL 3003M412614,411,591336,241,711,590
04232-050140404232-0511404rubintvörös, RAL 3003M415,48181311,21752,359,112,5100
04232-050140504232-0511405rubintvörös, RAL 3003M515,48181311,21752,359,112,5100
04232-150140504232-1511405rubintvörös, RAL 3003M518,1921,51514,52270,479,21,24120
04232-150140604232-1511406rubintvörös, RAL 3003M618,1921,51514,52270,479,21,24120
04232-250140804232-2511408rubintvörös, RAL 3003M827,11133,3241828,5961081,58350

Excenterkarok külső menettel

több információ

Rajzok

Excenterkarok külső menettel

Termékáttekintés (tömörített)

Termékválasztás/szűrés
Rendelési szám
acél
SzínDD1D2BB1HH1AA1LLöket
S
Szorítóerő
F
kN
Kézi
erő
FH N
Szűrő
04232-9501103XfeketeM312614,411,591336,241,710/15/30/10/15/3011,590
04232-9501104XfeketeM412614,411,591336,241,710/15/30/10/15/3011,590
04232-0501104XfeketeM415,48181311,21752,359,115/20/30/15/20/3012,5100
04232-0501105XfeketeM515,48181311,21752,359,120/30/40/50/20/30/40/5012,5100
04232-1501105XfeketeM518,1921,51514,52270,479,220/30/40/50/20/30/40/501,24120
04232-1501106XfeketeM618,1921,51514,52270,479,220/30/40/50/20/30/40/501,24120
04232-2501108XfeketeM827,11133,3241828,59610825/30/40/50/25/30/40/501,58350
04232-2501110XfeketeM1027,11133,3241828,59610825/30/40/50/25/30/40/501,58350
04232-9501403Xrubintvörös, RAL 3003M312614,411,591336,241,710/15/30/10/15/3011,590
04232-9501404Xrubintvörös, RAL 3003M412614,411,591336,241,710/15/30/10/15/3011,590
04232-0501404Xrubintvörös, RAL 3003M415,48181311,21752,359,115/20/30/15/20/3012,5100
04232-0501405Xrubintvörös, RAL 3003M515,48181311,21752,359,120/30/40/50/20/30/40/5012,5100
04232-1501405Xrubintvörös, RAL 3003M518,1921,51514,52270,479,220/30/40/50/20/30/40/501,24120
04232-1501406Xrubintvörös, RAL 3003M618,1921,51514,52270,479,220/30/40/50/20/30/40/501,24120
04232-2501408Xrubintvörös, RAL 3003M827,11133,3241828,59610825/30/40/50/25/30/40/501,58350
04232-2501410Xrubintvörös, RAL 3003M1027,11133,3241828,59610825/30/40/50/25/30/40/501,58350
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
VisszahívásKérdése van? Visszahívjuk.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Hírlevél Top
Copyright © 2020 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 (0) 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83