A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás
Ajtóütközők, műanyag,
alumínium profilhoz fékezéssel vagy mágneszárral
03075-12

Ajtóütközők, műanyag, alumínium profilhoz fékezéssel vagy...

vissza

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásTermékleírás:Ajtóütköző, üvegszál erősítésű PA.
Csillapító, EPDM.
Tartólemez, acél.
Horonyrögzítés, cinkprésöntvény.
Csavar, acél.
Rögzítődarab, üvegszál erősítésű PA.
Kivitel:Acél, horganyzott.Tartozékok:Az ajtóütközők felhasználhatók az alumínium profilból készült ajtók vagy fedelek fékezett vagy mágneses zárásához.Szállítási terjedelemAjtóütköző csillapítással:
1x ajtóütköző,
1x horonyrögzítés,
1x ISO 7991 - M5x14 csavar,
1x rögzítődarab.

Ajtóütköző mágneszárral:
1x ajtóütköző,
1x tartólemez,
1x horonyrögzítés,
2x ISO 7991 - M5x14 csavar,
1x rögzítődarab.
Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 03075-12 Ajtóütközők, műanyag, alumínium profilhoz fékezéssel vagy mágneszárral 303 kB

Rajzok

Ajtóütközők, műanyag,
alumínium profilhoz fékezéssel vagy mágneszárral

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számKivitel 1AlakKomponens
anyaga
Komponens
felülete
B

B1B2DHH1H2H3LL1L2L3L4BN=horonyszélességShore
keménység
CADTartoz.ÁrRendelés
03075-12-0csillapítássalAEPDM-4015-M5194,55-53,520/22,5125-8/10- 9,22 €
03075-12-1mágneszárralBacélhorganyzott40-36M5194,5-2,553,520/22,5123308/1070 11,87 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2021 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83