A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:3.2163 alumíniumKivitel:feketére eloxált.További információk:A tartóelemek szerelési segédeszközként szolgálnak a reteszelőcsapok és rögzítő csapok számára, és kiterjesztik azok alkalmazási területét. Hengeresfejű csavarokkal (DIN 912 / ISO 4762) használható.Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 03099_A Tartóelemek, alumínium, A alak 190 kB

Rajzok

Tartóelemek, alumínium, A alak

Termékválasztás/szűrés

Rendelési szám

AlakD1D2D3ABHH1LTCADTartoz.ÁrRendelés
03099-306AM64,58201013-303,2 2,19 €
03099-3061AM6x0,754,58201013-303,2 2,19 €
03099-308AM84,58201013-303,2 2,19 €
03099-3081AM8x14,58201013-303,2 2,19 €
03099-310AM105,510241218-373,9 2,62 €
03099-3101AM10x15,510241218-373,9 2,62 €
03099-312AM125,510241218-373,9 2,62 €
03099-3121AM12x1,55,510241218-373,9 2,62 €
03099-316AM165,510321525-463,9 3,44 €
03099-3161AM16x1,55,510321525-463,9 3,44 €
03099-320AM205,510321525-463,9 3,44 €
03099-3201AM20x1,55,510321525-463,9 3,44 €

További cikkek ebben a kategóriában

Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2021 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83