A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás

Termékleírás / Termékillusztrációk

Minden termék megjelenítése/szűrés
LeírásTermékleírás:A rögzítőcsapokat ott használhatók, ahol meg kell akadályozni a rögzítési helyzetnek a keresztirányú erők általi megváltozását.
Példa erre a hossz- és magassági rögzítés, valamint a pozíció rögzítése a gép-, bútor- és speciális járműgyártásban.

A távműködtetésű rögzítőcsapok akkor használhatók, ha a hozzáférhetetlen beépítési helyek megnehezítik a kezelést, vagy ha az ergonómiai és biztonsági szempontok miatt távoli működtetés szükséges.

A csatlakozás a rögzítőcsap és a kezelő oldal között bowdenhuzallal történik. A rögzítőcsap és a működtető elem kombinációja egy komplett rendszert alkot, amely számos alkalmazásra felhasználható.
A mellékelt csavaros szorító (Ø5 x 7 mm) a működtető elem alternatívájaként szolgál a működtető elemnek a rendszerbe történő integrálására.

Különböző hosszúságú bowdenhuzalok kaphatók.
Annak érdekében, hogy tökéletes illesztési pontosságot lehessen biztosítani az adott alkalmazáshoz, a bowdenhuzalt a szerelés során ennek megfelelően le lehet rövidíteni.

A korrózióvédelem megfelelő anyagok és bevonatok megválasztásával érhető el. A drótkötél vagy a bowdenhuzal-hüvely szükség esetén kicserélhető.
Anyag:Nemesacél rögzítőcsap és működtető elem.
Termoplaszt gomba alakú fogantyú.
Nemesacél drótkötél.
Acélhuzal hüvely műanyag köpennyel belül és kívül.
Sárgaréz véghüvelyek, állítócsavarok és csavaros szorítók.
Kivitel:Edzett rögzítő stift, köszörült, csupasz.
Fekete bowdenhuzal-hüvely.
Feketésszürke termoplaszt gomba alakú fogantyú.
Termoplaszt műanyag fedél fekete, szürke, piros vagy sárga színben.
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók:A távműködtetésű rögzítőcsapot és a működtető elemet külön kell megrendelni.További információk:Bowdenhuzalok beszerelésekor a következő pontokat kell figyelembe venni:
A szabad huzalvég hossza változhat a fektetési szög, a hajlítási sugár és a terhelés által. Ezért az ellencsapágy (huzalhüvely) hosszát a bowdenhuzal fektetése után a mellékelt állítócsavarral kell beállítani. Ugyancsak az állítócsavarral történik a bowdenhuzal-rendszer előfeszítése.
A fektetéskor különösen ügyelni kell arra, hogy ne kerüljön sor a minimális hajlítási sugár, a jelen esetben R = 65 mm, alsó határeltérése. A túl keskeny sugár fokozott kopást és nagyobb súrlódást eredményezhet.
A minimális hajlítási sugár rövid idejű alsó határeltérését a szerelés során is el kell kerülni, mivel ellenkező esetben megsérülhet a huzalhüvely. A hüvely ezenkívül alkalmas nyomóerők felvételére is. Túl szoros meghúzás esetén a belső spirál megnyúlhat és tartósan megsérülhet.
Egyedi igényre:Speciális kivitelek.Tartozékok:07212 hatlapú anyák.
03099 tartóelemek.
03089 távtartó gyűrűk.
03099-50 pozicionáló perselyek.
03096-10-12420 működtető elem.
Szállítási terjedelemTávműködtetésű rögzítőcsapok:
Rögzítőcsapok előszerelt kötéllel, huzalhüvellyel, véghüvellyel, M6 x 34 mm állítóscsavarral és Ø5 x 7 mm csavaros szorítóval.

Működtető elem:
Műanyag fedeles működtető elem.
Rajzi hivatkozás:
1) Rögzítőcsap
2) Bowdenhuzal-hüvely
3) Bowdenhuzal
4) Állítócsavar
5) Működtető elem
6) Csavaros szorító
7) Fedél
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 03096-10 Nemesacél rögzítőcsapok távműködtetéssel 262 kB

Rajzok (áttekintés)

Nemesacél rögzítőcsapok távműködtetéssel

Nemesacél rögzítőcsapok távműködtetéssel

több információ

Rajzok

Nemesacél rögzítőcsapok távműködtetéssel

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számD

D1D2D3LL1L2L3Löket
S
SWF x 30°Rugóerő,
kezdeti
F1 kb. N
Rugóerő,
végső
F2 kb. N
CADTartoz.ÁrRendelés
03096-10-02206X10006M12x1,514510001849106101,8614 29,36 €
03096-10-02206X30006M12x1,514530001849106101,8614 32,45 €
03096-10-02206X50006M12x1,514550001849106101,8614 36,57 €
03096-10-02308X10008M16x1,519510002359108132,31535 31,93 €
03096-10-02308X30008M16x1,519530002359108132,31535 35,02 €
03096-10-02308X50008M16x1,519550002359108132,31535 39,14 €
03096-10-02410X100010M20x1,5235100024651010162,81534 36,05 €
03096-10-02410X300010M20x1,5235300024651010162,81534 39,14 €
03096-10-02410X500010M20x1,5235500024651010162,81534 43,26 €
03096-10-02412X100012M20x1,5235100026651012162,81539 38,63 €
03096-10-02412X300012M20x1,5235300026651012162,81539 41,72 €
03096-10-02412X500012M20x1,5235500026651012162,81539 45,84 €

Működtető elemek távműködtetésű rögzítőcsapokhoz

több információ

Rajzok

Működtető elemek távműködtetésű rögzítőcsapokhoz

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számFedél
színe
Belső menet
D
D1

D2LL1L2L3SW1SW2CADTartoz.ÁrRendelés
03096-10-12420feketésszürke, RAL 7021M6M20x1,533732812252230 20,60 €
03096-10-124205világosszürke, RAL 7035M6M20x1,533732812252230 20,60 €
03096-10-124206közlekedésvörös, RAL 3020M6M20x1,533732812252230 20,60 €
03096-10-124207repcesárga, RAL 1021M6M20x1,533732812252230 20,60 €