A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Acél kivitel:
Rögzítő stift, edzett:
5.8 szilárdsági osztály.

Nemesacél kivitel:
Rögzítő stift, edzetlen:
Menetes hüvely, 1.4305.
Rögzítő stift, 1.4305.

Gomba alakú fogantyú, termoplaszt, feketésszürke.
Kivitel:Acél kivitel:
Rögzítő stift, edzett, köszörült és barnított.

Nemesacél kivitel:
Rögzítő stift, edzetlen, köszörült és fémtiszta.
További információk:Ezek a rögzítő csapok kiválóan alkalmasak vékony falú komponensekhez.
A rögzítő csapokat ott használják, ahol meg kell akadályozni a rögzítési helyzet nyíróerő általi megváltozását. Másik rögzítési helyzet csak a csap kézi kinyomásával vehető fel.
Ha meg kell akadályozni a rögzítő stift visszaugrását, úgy a C alakot kell használni.
Tartozékok:A csavaros anya meghúzásához tartozékként egy kettős csillagkulcs szállítható.Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 03089_C Rögzítő csapok vékony falú munkadarabokhoz, C alak 128 kB

Rajzok

Rögzítő csapok vékony falú munkadarabokhoz, C alak

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számAlakAlaptestű
anyaga
JellegzetességDD1D2D3HLL1L2SW1SW2F x 30°Rugóerő,
kezdeti
F1 kb. N
Rugóerő,
végső
F2 kb. N
Kettős csillagkulcsok
rendelési száma
CADTartoz.ÁrRendelés
03089-33105CAcélvékony falú munkadarabokhoz5M10x128105-946,511,51317141,361503089-91416  8,35 €
03089-33206CAcélvékony falú munkadarabokhoz6M10x128106-1047,512,51317141,871903089-91416  8,67 €
03089-313105CNemesacélvékony falú munkadarabokhoz5M10x128105-946,511,51317141,361503089-91416  11,88 €
03089-313206CNemesacélvékony falú munkadarabokhoz6M10x128106-1047,512,51317141,871903089-91416  11,88 €