A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Acél kivitel:
Rögzítő stift, edzett:
5.8 szilárdsági osztály.

Nemesacél kivitel:
Rögzítő stift, edzetlen:
Menetes hüvely, 1.4305.
Rögzítő stift, 1.4305.

Gomba alakú fogantyú, termoplaszt, feketésszürke.
Kivitel:Acél kivitel:
Rögzítő stift, edzett, köszörült és barnított.

Nemesacél kivitel:
Rögzítő stift, edzetlen, köszörült és fémtiszta.
További információk:Ezek a rögzítő csapok kiválóan alkalmasak vékony falú komponensekhez.
A rögzítő csapokat ott használják, ahol meg kell akadályozni a rögzítési helyzet nyíróerő általi megváltozását. Másik rögzítési helyzet csak a csap kézi kinyomásával vehető fel.
Ha meg kell akadályozni a rögzítő stift visszaugrását, úgy a C alakot kell használni.
Tartozékok:A csavaros anya meghúzásához tartozékként egy kettős csillagkulcs szállítható.Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 03089_A Rögzítő csapok vékony falú munkadarabokhoz, A alak 130 kB

Rajzok

Rögzítő csapok vékony falú munkadarabokhoz, A alak

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számAlakAlaptestű
anyaga
Alaptest
felülete
DD1D2D3LL1L2Löket
S
SW1SW2F x 30°Rugóerő,
kezdeti
F1 kb. N
Rugóerő,
végső
F2 kb. N
Kettős csillagkulcsok
rendelési száma
CADTartoz.ÁrRendelés
03089-31105Aacéledzett5M10x1281046,511,5135-917141,361503089-91416  6,10 €
03089-31206Aacéledzett6M10x1281047,512,5136-1017141,871903089-91416  6,70 €
03089-311105Anemesacéledzetlen5M10x1281046,511,5135-917141,361503089-91416  9,44 €
03089-311206Anemesacéledzetlen6M10x1281047,512,5136-1017141,871903089-91416  10,56 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2021 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83