A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Acél kivitel:
Rögzítő stift, edzett:
5.8 szilárdsági osztály.

Nemesacél kivitel:
Rögzítő stift, edzett:
Menetes hüvely, 1.4305.
Rögzítő stift, 1.4034.

Rögzítő stift, edzetlen:
Menetes hüvely, 1.4305.
Rögzítő stift, 1.4305.

Gomba alakú fogantyú, termoplaszt, feketésszürke.
Kivitel:Acél kivitel:
Rögzítő stift, edzett, köszörült és barnított.

Nemesacél kivitel:
Rögzítő stift, edzett, köszörült és fémtiszta.
Rögzítő stift edzetlen, köszörült és fémtiszta.
További információk:A rögzítő csapokat ott használják, ahol meg kell akadályozni a rögzítési helyzet nyíróerő általi megváltozását. Másik rögzítési helyzet csak a csap kézi kinyomásával vehető fel. Ha a kinyomást hosszabb időre kell végrehajtani és meg kell akadályozni a rögzítő stift visszaugrását, úgy a C, ill. D alakot kell használni.Egyedi igényre:Speciális kivitelek.Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 03089_D Rögzítő csap, D alak 133 kB

Rajzok

Rögzítő csap, D alak

Termékáttekintés (tömörített)

Termékválasztás/szűrés
Alte Artikelnummer
Acél
edzett
Alte Artikelnummer
Nemesacél
edzett
Alte Artikelnummer
Nemesacél
edzetlen
AlakDD1D2LL1L2L3HSW1SW2F x 30°Rugóerő,
kezdeti
F1 kb. N
Rugóerő,
végső
F2 kb. N
Szűrő
03089-490303089-0490303089-14903D3M6x0,751431,5125103,58100,84,510
03089-400403089-0400403089-14004D4M8x11838,515613410131612
03089-410503089-0410503089-14105D5M10x12143,517715513171,3512
03089-420603089-0420603089-14206D6M12x1,52551,720817614191,8614
03089-430803089-0430803089-14308D8M16x1,53368261023819242,31535
03089-441003089-0441003089-14410D10M20x1,533742812251022302,81534
03089-441203089-0441203089-14412D12M20x1,533782814251222302,81539
03089-451603089-0451603089-14516D16M24x240963218281627363,22046