|
|
03089Premium - rögzítő csapok kúpos rögzítő stifttel |
vissza |
|
Termékleírás / Termékillusztrációk |
|
|
LeírásAnyag:Acél kivitel:
Rögzítő stift, edzett: 5.8 szilárdsági osztály.
Nemesacél kivitel:
Rögzítő stift, edzett: Menetes hüvely, 1.4305. Rögzítő stift, 1.4034.
Gomba alakú fogantyú, termoplaszt, feketésszürke.Kivitel:Acél kivitel: Rögzítő stift, edzett, köszörült és barnított.
Nemesacél kivitel: Rögzítő stift, edzett, köszörült és fémtiszta.További információk:A Premium rögzítő csapokat legfontosabb jellemzői a magasabb gyártási követelmények és a menetes hüvely. A menetes hüvelyen ezenkívül egy központosító lett elhelyezve, amely még a pozicionálási pontosság növeléséhez használható. A rögzítő csapokat ott használják, ahol meg kell akadályozni a rögzítési helyzet nyíróerő általi megváltozását és nagyobb helyzetpontosság szükséges. Másik rögzítési helyzet csak a csap kézi kinyomásával vehető fel. Nagyobb nyíró igénybevétel esetén a központosító toldatot kell használni.Szerelés:A menetes hüvelyes központosító használatakor javasolt a menetvágás előtt elkészíteni az illesztést a befogó darabon. A kúpos támasztófelületek kiegyenlítésére a menetes hüvely és az ellenanya révén kerül sor.Egyedi igényre:Speciális kivitelek és távtartó gyűrűk.Tartozékok:Megfelelő kúpos persely 03089.Jellemzők: LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:
CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
|
Rendelési szám | Alak | Alaptestű anyaga | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | H | H2 | SW1 | SW2 | Rugóerő, kezdeti F1 kb. N | Rugóerő, végső F2 kb. N | CAD | Tartoz. | Ár | Rendelés |
---|
03089-52105 | B | acél | 5 | M10x1 | 21 | 8 | 6 | 6 -0,01/-0,02 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 3 | 5 | 4 | 13 | 17 | 5 | 12 |  |  | 13,76 € | | 03089-52206 | B | acél | 6 | M12x1,5 | 25 | 10 | 8,5 | 8,5 -0,01/-0,03 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 3 | 6 | 5 | 14 | 19 | 6 | 14 |  |  | 15,30 € | | 03089-52308 | B | acél | 8 | M16x1,5 | 33 | 13,5 | 11 | 11 -0,01/-0,03 | 68 | 26 | 10 | 23 | 4 | 8 | 7 | 19 | 24 | 15 | 35 |  |  | 20,35 € | | 03089-52410 | B | acél | 10 | M20x1,5 | 33 | 17 | 11 | 11 -0,01/-0,03 | 74 | 28 | 12 | 25 | 4 | 10 | 9 | 22 | 30 | 15 | 34 |  |  | 26,66 € | | 03089-502105 | B | nemesacél | 5 | M10x1 | 21 | 8 | 6 | 6 -0,01/-0,02 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 3 | 5 | 4 | 13 | 17 | 5 | 12 |  |  | 20,65 € | | 03089-502206 | B | nemesacél | 6 | M12x1,5 | 25 | 10 | 8,5 | 8,5 -0,01/-0,03 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 3 | 6 | 5 | 14 | 19 | 6 | 14 |  |  | 22,94 € | | 03089-502308 | B | nemesacél | 8 | M16x1,5 | 33 | 13,5 | 11 | 11 -0,01/-0,03 | 68 | 26 | 10 | 23 | 4 | 8 | 7 | 19 | 24 | 15 | 35 |  |  | 29,51 € | | 03089-502410 | B | nemesacél | 10 | M20x1,5 | 33 | 17 | 11 | 11 -0,01/-0,03 | 74 | 28 | 12 | 25 | 4 | 10 | 9 | 22 | 30 | 15 | 34 |  |  | 38,66 € | |
|
Rendelési szám | Alak | Alaptestű anyaga | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | H | H2 | SW1 | SW2 | Rugóerő, kezdeti F1 kb. N | Rugóerő, végső F2 kb. N | CAD | Tartoz. | Ár | Rendelés |
---|
03089-54105 | D | acél | 5 | M10x1 | 21 | 8 | 6 | 6 -0,01/-0,02 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 3 | 5 | 4 | 13 | 17 | 5 | 12 |  | | 15,20 € | | 03089-54206 | D | acél | 6 | M12x1,5 | 25 | 10 | 8,5 | 8,5 -0,01/-0,03 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 3 | 6 | 5 | 14 | 19 | 6 | 14 |  | | 16,74 € | | 03089-54308 | D | acél | 8 | M16x1,5 | 33 | 13,5 | 11 | 11 -0,01/-0,03 | 68 | 26 | 10 | 23 | 4 | 8 | 7 | 19 | 24 | 15 | 35 |  | | 21,79 € | | 03089-54410 | D | acél | 10 | M20x1,5 | 33 | 17 | 11 | 11 -0,01/-0,03 | 74 | 28 | 12 | 25 | 4 | 10 | 9 | 22 | 30 | 15 | 34 |  | | 28,10 € | | 03089-504105 | D | nemesacél | 5 | M10x1 | 21 | 8 | 6 | 6 -0,01/-0,02 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 3 | 5 | 4 | 13 | 17 | 5 | 12 |  | | 22,09 € | | 03089-504206 | D | nemesacél | 6 | M12x1,5 | 25 | 10 | 8,5 | 8,5 -0,01/-0,03 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 3 | 6 | 5 | 14 | 19 | 6 | 14 |  | | 24,38 € | | 03089-504308 | D | nemesacél | 8 | M16x1,5 | 33 | 13,5 | 11 | 11 -0,01/-0,03 | 68 | 26 | 10 | 23 | 4 | 8 | 7 | 19 | 24 | 15 | 35 |  | | 30,95 € | | 03089-504410 | D | nemesacél | 10 | M20x1,5 | 33 | 17 | 11 | 11 -0,01/-0,03 | 74 | 28 | 12 | 25 | 4 | 10 | 9 | 22 | 30 | 15 | 34 |  | | 40,10 € | |
|
További cikkek ebben a kategóriában |
|
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés |
|