A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Acél kivitel:
Rögzítő stift, edzett: 5.8 szilárdsági osztály.

Nemesacél kivitel:
Rögzítő stift, edzett: Menetes hüvely, 1.4305. Rögzítő stift, 1.4034.

Gomba alakú fogantyú, termoplaszt, feketésszürke.
Kivitel:Acél kivitel:
Rögzítő stift, edzett, köszörült és barnított.

Nemesacél kivitel:
Rögzítő stift, edzett, köszörült és fémtiszta.
További információk:A Premium rögzítő csapokat legfontosabb jellemzői a magasabb gyártási követelmények és a menetes hüvely. A menetes hüvelyen ezenkívül egy központosító lett elhelyezve, amely még a pozicionálási pontosság növeléséhez használható. A rögzítő csapokat ott használják, ahol meg kell akadályozni a rögzítési helyzet nyíróerő általi megváltozását és nagyobb helyzetpontosság szükséges. Másik rögzítési helyzet csak a csap kézi kinyomásával vehető fel. Nagyobb nyíró igénybevétel esetén a központosító toldatot kell használni.
Szerelés:A menetes hüvelyes központosító használatakor javasolt a menetvágás előtt elkészíteni az illesztést a befogó darabon.Egyedi igényre:Speciális kivitelek és távtartó gyűrűk.Tartozékok:Megfelelő hengeres persely 03089.
Ellenanya 07212-….
Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 03089 Premium - Rögzítő csapok hengeres rögzítő stifttel 284 kB

Rajzok (áttekintés)

Premium - Rögzítő csapok hengeres rögzítő stifttel

Premium - rögzítőcsapok hengeres rögzítőszeggel, A alak

több információ

Rajzok

Premium - rögzítőcsapok hengeres rögzítőszeggel, A alak

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számAlakAlaptestű
anyaga
DD1D2D3D4D5LL1L2L3L4HSW1F x 30°Rugóerő,
kezdeti
F1 kb. N
Rugóerő,
végső
F2 kb. N
CADTartoz.ÁrRendelés
03089-41105AAcél5M10x121866 -0,01/-0,0243,51771535131,3512  13,36 €
03089-41206AAcél6M12x1,525108,58,5 -0,01/-0,0351,72081736141,8614  14,83 €
03089-41308AAcél8M16x1,53313,51111 -0,01/-0,036826102348192,31535  19,10 €
03089-41410AAcél10M20x1,533171111 -0,01/-0,0374281225410222,81534  25,43 €
03089-401105ANemesacél5M10x121866 -0,01/-0,0243,51771535131,3512  20,04 €
03089-401206ANemesacél6M12x1,525108,58,5 -0,01/-0,0351,72081736141,8614  22,25 €
03089-401308ANemesacél8M16x1,53313,51111 -0,01/-0,036826102348192,31535  27,69 €
03089-401410ANemesacél10M20x1,533171111 -0,01/-0,0374281225410222,81534  36,88 €

Premium - rögzítőcsapok hengeres rögzítőszeggel, B alak

több információ

Rajzok

Premium - rögzítőcsapok hengeres rögzítőszeggel, B alak

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számAlakAlaptestű
anyaga
DD1D2D3D4D5LL1L2L3L4HSW1SW2F x 30°Rugóerő,
kezdeti
F1 kb. N
Rugóerő,
végső
F2 kb. N
CADTartoz.ÁrRendelés
03089-42105BAcél5M10x121866 -0,01/-0,0243,5177153513171,3512 13,47 €
03089-42206BAcél6M12x1,525108,58,5 -0,01/-0,0351,7208173614191,8614 14,94 €
03089-42308BAcél8M16x1,53313,51111 -0,01/-0,03682610234819242,31535 19,20 €
03089-42410BAcél10M20x1,533171111 -0,01/-0,037428122541022302,81534 25,54 €
03089-402105BNemesacél5M10x121866 -0,01/-0,0243,5177153513171,3512 20,14 €
03089-402206BNemesacél6M12x1,525108,58,5 -0,01/-0,0351,7208173614191,8614 22,35 €
03089-402308BNemesacél8M16x1,53313,51111 -0,01/-0,03682610234819242,31535 27,80 €
03089-402410BNemesacél10M20x1,533171111 -0,01/-0,037428122541022302,81534 36,99 €

Premium - rögzítőcsapok hengeres rögzítőszeggel, C alak

több információ

Rajzok

Premium - rögzítőcsapok hengeres rögzítőszeggel, C alak

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számAlakAlaptestű
anyaga
DD1D2D3D4D5LL1L2L3L4HSW1F x 30°Rugóerő,
kezdeti
F1 kb. N
Rugóerő,
végső
F2 kb. N
CADTartoz.ÁrRendelés
03089-43105CAcél5M10x121866 -0,01/-0,0243,51771535131,3512 14,70 €
03089-43206CAcél6M12x1,525108,58,5 -0,01/-0,0351,72081736141,8614 16,17 €
03089-43308CAcél8M16x1,53313,51111 -0,01/-0,036826102348192,31535 20,44 €
03089-43410CAcél10M20x1,533171111 -0,01/-0,0374281225410222,81534 26,77 €
03089-403105CNemesacél5M10x121866 -0,01/-0,0243,51771535131,3512 21,37 €
03089-403206CNemesacél6M12x1,525108,58,5 -0,01/-0,0351,72081736141,8614 23,58 €
03089-403308CNemesacél8M16x1,53313,51111 -0,01/-0,036826102348192,31535 29,03 €
03089-403410CNemesacél10M20x1,533171111 -0,01/-0,0374281225410222,81534 38,22 €

Premium - rögzítőcsapok hengeres rögzítőszeggel, D alak

több információ

Rajzok

Premium - rögzítőcsapok hengeres rögzítőszeggel, D alak

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számAlakAlaptestű
anyaga
DD1D2D3D4D5LL1L2L3L4HSW1SW2F x 30°Rugóerő,
kezdeti
F1 kb. N
Rugóerő,
végső
F2 kb. N
CADTartoz.ÁrRendelés
03089-44105DAcél5M10x121866 -0,01/-0,0243,5177153513171,3512 14,80 €
03089-44206DAcél6M12x1,525108,58,5 -0,01/-0,0351,7208173614191,8614 16,27 €
03089-44308DAcél8M16x1,53313,51111 -0,01/-0,03682610234819242,31535 20,54 €
03089-44410DAcél10M20x1,533171111 -0,01/-0,037428122541022302,81534 26,87 €
03089-404105DNemesacél5M10x121866 -0,01/-0,0243,5177153513171,3512 21,47 €
03089-404206DNemesacél6M12x1,525108,58,5 -0,01/-0,0351,7208173614191,8614 23,69 €
03089-404308DNemesacél8M16x1,53313,51111 -0,01/-0,03682610234819242,31535 29,13 €
03089-404410DNemesacél10M20x1,533171111 -0,01/-0,037428122541022302,81534 38,32 €