A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Kábeltömszelencék Z101Kivitel:köszörült.További információk:A hengeres illesztőszegek méretei DIN 6325 szerintElőnyök:- Ideális a készülékgyártásban
- Formatartó magas hőmérsékleteknél is
- Elektromosan szigetel
Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 03320-01 Hengeres illesztőszeg, kerámia hasonló DIN 6325 146 kB
 Ipari kerámia műszaki megjegyzés 77 kB

Rajzok

Hengeres illesztőszeg, kerámia hasonló DIN 6325

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számD

L1 = hosszL2RZ1Z2CADTartoz.ÁrRendelés
03320-01-02X6260,620,30,18 6,55 €
03320-01-02X8280,620,30,18 6,68 €
03320-01-02X102100,620,30,18 6,80 €
03320-01-02X122120,620,30,18 6,93 €
03320-01-02X142140,620,30,18 7,06 €
03320-01-03X103100,830,450,3 8,19 €
03320-01-03X123120,830,450,3 8,44 €
03320-01-03X143140,830,450,3 8,57 €
03320-01-03X183180,830,450,3 8,82 €
03320-01-03X203200,830,450,3 8,95 €
03320-01-03X283280,830,450,3 9,95 €
03320-01-03X323320,830,450,3 10,08 €
03320-01-04X10410140,60,4 8,32 €
03320-01-04X12412140,60,4 8,57 €
03320-01-04X16416140,60,4 8,82 €
03320-01-04X18418140,60,4 8,95 €
03320-01-04X20420140,60,4 9,20 €
03320-01-04X28428140,60,4 10,08 €
03320-01-04X32432140,60,4 10,33 €
03320-01-05X165161,250,750,5 8,95 €
03320-01-05X185181,250,750,5 9,20 €
03320-01-05X205201,250,750,5 9,58 €
03320-01-05X245241,250,750,5 9,83 €
03320-01-05X285281,250,750,5 10,33 €
03320-01-05X325321,250,750,5 10,71 €
03320-01-05X365361,250,750,5 11,72 €
03320-01-06X146141,560,90,6 9,45 €
03320-01-06X186181,560,90,6 10,71 €
03320-01-06X206201,560,90,6 11,21 €
03320-01-06X246241,560,90,6 11,72 €
03320-01-06X286281,560,90,6 12,47 €
03320-01-06X326321,560,90,6 12,73 €
03320-01-06X366361,560,90,6 13,10 €
03320-01-06X406401,560,90,6 13,48 €
03320-01-06X506501,560,90,6 15,25 €
03320-01-06X606601,560,90,6 16,88 €
03320-01-08X188181,881,20,8 13,73 €
03320-01-08X208201,881,20,8 13,99 €
03320-01-08X248241,881,20,8 14,24 €
03320-01-08X328321,881,20,8 14,99 €
03320-01-08X408401,881,20,8 18,02 €
03320-01-08X508501,881,20,8 19,40 €
03320-01-08X608601,881,20,8 20,29 €
03320-01-08X708701,881,20,8 21,17 €
03320-01-10X2410242101,51 17,01 €
03320-01-10X3210322101,51 18,02 €
03320-01-10X4010402101,51 19,03 €
03320-01-10X5010502101,51 20,16 €
03320-01-10X6010602101,51 21,29 €
03320-01-10X7010702101,51 22,81 €
03320-01-10X9010902101,51 24,44 €
03320-01-12X2812282,5121,81,3 18,52 €
03320-01-12X4012402,5121,81,3 22,55 €
03320-01-12X6012602,5121,81,3 24,82 €
03320-01-14X4014402,51621,3 25,70 €