A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Z141 ipari kerámia.Kivitel:köszörült.További információk:A tengely-agy kapcsolat megvalósítására reteszeket használnak. Lényegében egy alakzáró kapcsolatról van szó, amely a nyomatékok átvitelére szolgál.Előnyök:- rendkívül kopásálló
- alaktartó, magas hőmérsékletek esetén is
- elektromosan szigetelő
- frekvencia semleges
Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 03288-01 Kerámia reteszek, hasonló, mint DIN 6885 A 137 kB
 Ipari kerámia műszaki megjegyzés 77 kB

Rajzok

Kerámia reteszek, hasonló, mint DIN 6885 A

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számB

HL = hosszCADTartoz.ÁrRendelés
03288-01-03X8338 37,44 €
03288-01-03X163316 59,12 €
03288-01-03X253325 70,20 €
03288-01-04X8448 44,15 €
03288-01-04X164416 68,33 €
03288-01-04X254425 73,32 €
03288-01-05X125512 47,42 €
03288-01-05X225522 76,75 €
03288-01-05X405540 140,40 €
03288-01-06X126612 70,82 €
03288-01-06X226622 81,90 €
03288-01-06X406640 151,32 €
03288-01-08X148714 80,03 €
03288-01-08X708770 400,45 €
03288-01-10X2210822 146,33 €
03288-01-10X3610836 207,32 €
03288-01-12X2512825 166,45 €
03288-01-12X4012840 254,12 €
03288-01-14X2514925 176,12 €
03288-01-14X4014940 266,45 €
03288-01-16X50161050 401,08 €
03288-01-16X70161070 552,55 €