A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásTermékleírás:A szabadalommal védett befogórendszerrel két elemet szerszám nélkül alakzáró kötéssel állítják helyzetbe, majd erőzáró kötéssel szorítják egymáshoz. A befogási tartomány, ill. vagy a szorítóerő állítható.Anyag:EN AC-46200 fogantyú, alumíniumöntvény.
Nyomóalátét, PA 66 GF 35-X műanyag, üvegszállal megerősített
Tengelycsap, nemesacél.
Összekötő rúd, alátét, szorító tüske, tányérrugó, acél.
Kivitel:Fogantyú, porbevonatos, finomstruktúrájú fekete, vagy finomstruktúrájú RAL 3003 rubinvörös
Nyomóalátét, fekete.
Alátét, kékre passzivált.
Összekötő rúd és szorító tüske, barnított.
További információk:Csavarhúzó segítségével egyedileg beállítható a rögzítőerő az összekötő rúdon. Előbeállításként az excenteres szorítókar függőleges helyzete javasolt, ha a szorító tüske a furatban van.
A befogó rendszer működését H7-es tűrésű furatokban tesztelték. Az összes rögzítőerő érték irányértéknek számít, biztonsági tényező nélkül.
A felhasználónak ellenőriznie kell, hogy megfelel-e az adott alkalmazáshoz.
Előnyök:Két elem szerszámok nélkül összekapcsolható. Az alkatrészek beszorított állapotban optimálisan középpontozott helyzetben vannak. A kompakt kialakításnak köszönhetően az excenteres szorítókarral rendelkező szorító tüske zsákfuratokban is használható. A furatok méreteivel szemben nincsenek különleges követelmények. A felületnek és az alaknak sem kell különleges tulajdonságokkal rendelkeznie.Működési elv:A befogórendszert nyitott állapotban helyezik a furatba. A zárási folyamat elején a szorító tüske kitágul, és beszorul az alsó elembe. Az integrált tányérrugó-csomag leszorító hatást hoz létre, amely a bezárási folyamat végén a két elemet egymáshoz szorítja.Rajzi hivatkozás:
1) működésbe hozva
2) nincs működésbe hozva
Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 03157-15 Szorító tüskék, acél excenteres szorítókarral 186 kB

Rajzok

Szorító tüskék, acél excenteres szorítókarral

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számAlaptest
színe
AA1BD

D1HH1H2H3Kézi
erő
FH N
Rögzítőerő
F kN
CADTartoz.ÁrRendelés
03157-15-1001fekete36,241,714,410129132510,4901,35 17,61 €
03157-15-1202fekete52,359,1181215,411,2173012,61003 19,21 €
03157-15-1403fekete70,479,221,51418,114,5223514,71203,3 20,50 €
03157-15-1004piros36,241,714,410129132510,4901,35 17,61 €
03157-15-1205piros52,359,1181215,411,2173012,61003 19,21 €
03157-15-1406piros70,479,221,51418,114,5223514,71203,3 20,50 €
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
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2020 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83