A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Fogantyú, termoplaszt.
Nyomógomb, 1.4305 nemesacél.
Csap, 1.4542 nemesacél.
Golyók, nemesacél 1.4125.
Nyomórugó, nemesacél 1.4310.
Kivitel:Fogantyú fekete vagy közlekedési sárga RAL 3020.
Fényes nemesacél.
További információk:A golyósretesz-csapok alkatrészek gyors és egyszerű rögzítésére és összekapcsolására szolgálnak.
A nyomógomb megnyomásával mindkét golyó kireteszelhető és ezáltal a csatlakoztatandó alkatrészeket el lehet távolítani. A nyomógomb elengedésével a golyók megbízhatóan rögzítik a csatlakozást.

Kettős nyíróerő (F) = S · τ aB max.

A nyíróerőre vonatkozó adatoknál az elméleti szakítóterhelésről van szól.
Ezek nem kötelező jellegű irányértékek a biztonsági tényezők figyelembevétele nélkül, továbbá minden felelősség kizárt. A megadott értékek kizárólag tájékoztató jellegűek és nem jelentik a tulajdonságok jogilag kötelező szavatolását.

A terhelési értékeket a DIN 50141 szabványra támaszkodva számításokkal állapították meg. Minden felhasználónak egyénileg kell megállapítania, hogy a golyósretesz-csap alkalmas-e az adott felhasználásra.

A legkülönbözőbb anyagok, amelyeken alkalmazzák a golyósretesz-csapokat, az időjárási viszonyok, valamint a kopás befolyásolhatják a megállapított értékeket.

A nagy nyírószilárdságú golyósretesz-csapokat a csapon látható vájatról ismerhetők fel.
Előnyök:Nagyobb terhelhetőség a szabványos golyósretesz-csapokkal szemben.
A csap 1.4542 sz. korrózióálló, edzett nemesacélból készül, nagy nyírássziládsággal és különösen nagy teherbírással rendelkezik.
Tartozékok:Felfogó perselyek golyósretesz-csaphoz 03197
Biztosító spirálkábel 03199
Tartókötél kötélszemmel 03199
Kulcskarika 03199
Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 03420 Nagy nyírószilárdságú golyósretesz-csapok 257 kB

Rajzok

Nagy nyírószilárdságú golyósretesz-csapok

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számKomponensek
színe
BDD1D2D3LL1L2L3L5Fogadófurat
H11
Nyíróerő
kettős átmetszéssel
max. kN
CADTartoz.ÁrRendelés
03420-012605010fekete17,626,455,513,2105,92520,215,9524 15,01 €
03420-012605015fekete17,626,455,513,2155,92520,220,9524 15,01 €
03420-012605020fekete17,626,455,513,2205,92520,225,9524 15,01 €
03420-012605025fekete17,626,455,513,2255,92520,230,9524 15,01 €
03420-012605030fekete17,626,455,513,2305,92520,235,9524 15,87 €
03420-012606010fekete17,626,466,8513,2106,82520,216,8635 15,01 €
03420-012606015fekete17,626,466,8513,2156,82520,221,8635 15,01 €
03420-012606020fekete17,626,466,8513,2206,82520,226,8635 15,01 €
03420-012606025fekete17,626,466,8513,2256,82520,231,8635 15,01 €
03420-012606030fekete17,626,466,8513,2306,82520,236,8635 15,87 €
03420-012606035fekete17,626,466,8513,2356,82520,241,8635 15,87 €
03420-012606040fekete17,626,466,8513,2406,82520,246,8635 15,87 €
03420-012606045fekete17,626,466,8513,2456,82520,251,8635 15,87 €
03420-012606050fekete17,626,466,8513,2506,82520,256,8635 15,87 €
03420-013308020fekete2333,289,517,3207,83326,127,8863 16,36 €
03420-013308025fekete2333,289,517,3257,83326,132,8863 16,36 €
03420-013308030fekete2333,289,517,3307,83326,137,8863 17,49 €
03420-013308035fekete2333,289,517,3357,83326,142,8863 17,49 €
03420-013308040fekete2333,289,517,3407,83326,147,8863 17,49 €
03420-013308045fekete2333,289,517,3457,83326,152,8863 17,49 €
03420-013308050fekete2333,289,517,3507,83326,157,8863 17,49 €
03420-013310020fekete2333,2101217,3208,93326,128,910100 25,37 €
03420-013310025fekete2333,2101217,3258,93326,133,910100 25,37 €
03420-013310030fekete2333,2101217,3308,93326,138,910100 26,72 €
03420-013310035fekete2333,2101217,3358,93326,143,910100 26,72 €
03420-013310040fekete2333,2101217,3408,93326,148,910100 26,72 €
03420-013310045fekete2333,2101217,3458,93326,153,910100 26,72 €
03420-013310050fekete2333,2101217,3508,93326,158,910100 26,72 €
03420-013310060fekete2333,2101217,3608,93326,168,910100 28,01 €
03420-014612025fekete3345,91214,526,3259,939,531,334,912144 25,85 €
03420-014612030fekete3345,91214,526,3309,939,531,339,912144 27,15 €
03420-014612035fekete3345,91214,526,3359,939,531,344,912144 27,15 €
03420-014612040fekete3345,91214,526,3409,939,531,349,912144 27,15 €
03420-014612045fekete3345,91214,526,3459,939,531,354,912144 27,15 €
03420-014612050fekete3345,91214,526,3509,939,531,359,912144 27,15 €
03420-014612060fekete3345,91214,526,3609,939,531,369,912144 28,44 €
03420-014612070fekete3345,91214,526,3709,939,531,379,912144 28,44 €
03420-014612080fekete3345,91214,526,3809,939,531,389,912144 29,74 €
03420-014616030fekete3345,9161926,33013,139,531,343,116257 46,36 €
03420-014616035fekete3345,9161926,33513,139,531,348,116257 46,36 €
03420-014616040fekete3345,9161926,34013,139,531,353,116257 46,36 €
03420-014616045fekete3345,9161926,34513,139,531,358,116257 46,36 €
03420-014616050fekete3345,9161926,35013,139,531,363,116257 46,36 €
03420-014616060fekete3345,9161926,36013,139,531,373,116257 49,92 €
03420-014616070fekete3345,9161926,37013,139,531,383,116257 49,92 €
03420-014616080fekete3345,9161926,38013,139,531,393,116257 52,89 €
03420-01842605010közlekedésvörös, RAL 302017,626,455,513,2105,92520,215,9524 15,01 €
03420-01842605015közlekedésvörös, RAL 302017,626,455,513,2155,92520,220,9524 15,01 €
03420-01842605020közlekedésvörös, RAL 302017,626,455,513,2205,92520,225,9524 15,01 €
03420-01842605025közlekedésvörös, RAL 302017,626,455,513,2255,92520,230,9524 15,01 €
03420-01842605030közlekedésvörös, RAL 302017,626,455,513,2305,92520,235,9524 15,87 €
03420-01842606010közlekedésvörös, RAL 302017,626,466,8513,2106,82520,216,8635 15,01 €
03420-01842606015közlekedésvörös, RAL 302017,626,466,8513,2156,82520,221,8635 15,01 €
03420-01842606020közlekedésvörös, RAL 302017,626,466,8513,2206,82520,226,8635 15,01 €
03420-01842606025közlekedésvörös, RAL 302017,626,466,8513,2256,82520,231,8635 15,01 €
03420-01842606030közlekedésvörös, RAL 302017,626,466,8513,2306,82520,236,8635 15,87 €
03420-01842606035közlekedésvörös, RAL 302017,626,466,8513,2356,82520,241,8635 15,87 €
03420-01842606040közlekedésvörös, RAL 302017,626,466,8513,2406,82520,246,8635 15,87 €
03420-01842606045közlekedésvörös, RAL 302017,626,466,8513,2456,82520,251,8635 15,87 €
03420-01842606050közlekedésvörös, RAL 302017,626,466,8513,2506,82520,256,8635 15,87 €
03420-01843308020közlekedésvörös, RAL 30202333,289,517,3207,83326,127,8863 16,36 €
03420-01843308025közlekedésvörös, RAL 30202333,289,517,3257,83326,132,8863 16,36 €
03420-01843308030közlekedésvörös, RAL 30202333,289,517,3307,83326,137,8863 17,49 €
03420-01843308035közlekedésvörös, RAL 30202333,289,517,3357,83326,142,8863 17,49 €
03420-01843308040közlekedésvörös, RAL 30202333,289,517,3407,83326,147,8863 17,49 €
03420-01843308045közlekedésvörös, RAL 30202333,289,517,3457,83326,152,8863 17,49 €
03420-01843308050közlekedésvörös, RAL 30202333,289,517,3507,83326,157,8863 17,49 €
03420-01843310020közlekedésvörös, RAL 30202333,2101217,3208,93326,128,910100 25,37 €
03420-01843310025közlekedésvörös, RAL 30202333,2101217,3258,93326,133,910100 25,37 €
03420-01843310030közlekedésvörös, RAL 30202333,2101217,3308,93326,138,910100 26,72 €
03420-01843310035közlekedésvörös, RAL 30202333,2101217,3358,93326,143,910100 26,72 €
03420-01843310040közlekedésvörös, RAL 30202333,2101217,3408,93326,148,910100 26,72 €
03420-01843310045közlekedésvörös, RAL 30202333,2101217,3458,93326,153,910100 26,72 €
03420-01843310050közlekedésvörös, RAL 30202333,2101217,3508,93326,158,910100 26,72 €
03420-01843310060közlekedésvörös, RAL 30202333,2101217,3608,93326,168,910100 28,01 €
03420-01844612025közlekedésvörös, RAL 30203345,91214,526,3259,939,531,334,912144 25,85 €
03420-01844612030közlekedésvörös, RAL 30203345,91214,526,3309,939,531,339,912144 27,15 €
03420-01844612035közlekedésvörös, RAL 30203345,91214,526,3359,939,531,344,912144 27,15 €
03420-01844612040közlekedésvörös, RAL 30203345,91214,526,3409,939,531,349,912144 27,15 €
03420-01844612045közlekedésvörös, RAL 30203345,91214,526,3459,939,531,354,912144 27,15 €
03420-01844612050közlekedésvörös, RAL 30203345,91214,526,3509,939,531,359,912144 27,15 €
03420-01844612060közlekedésvörös, RAL 30203345,91214,526,3609,939,531,369,912144 28,44 €
03420-01844612070közlekedésvörös, RAL 30203345,91214,526,3709,939,531,379,912144 28,44 €
03420-01844612080közlekedésvörös, RAL 30203345,91214,526,3809,939,531,389,912144 29,74 €
03420-01844616030közlekedésvörös, RAL 30203345,9161926,33013,139,531,343,116257 46,36 €
03420-01844616035közlekedésvörös, RAL 30203345,9161926,33513,139,531,348,116257 46,36 €
03420-01844616040közlekedésvörös, RAL 30203345,9161926,34013,139,531,353,116257 46,36 €
03420-01844616045közlekedésvörös, RAL 30203345,9161926,34513,139,531,358,116257 46,36 €
03420-01844616050közlekedésvörös, RAL 30203345,9161926,35013,139,531,363,116257 46,36 €
03420-01844616060közlekedésvörös, RAL 30203345,9161926,36013,139,531,373,116257 49,92 €
03420-01844616070közlekedésvörös, RAL 30203345,9161926,37013,139,531,383,116257 49,92 €
03420-01844616080közlekedésvörös, RAL 30203345,9161926,38013,139,531,393,116257 52,89 €
Rendelési szám
közlekedésvörös, RAL 3020
BD

D1D2D3LL1L2L3L5Fogadó-
furat
H11
Nyíróerő
kettős átmetszéssel
max. kN
Szűrő
03420-01842605***17,626,455,513,210/15/20/25/305,92520,215,9/20,9/25,9/30,9/35,9524
03420-01842606***17,626,466,8513,210/15/20/25/30/35/40/45/506,82520,216,8/21,8/26,8/31,8/36,8/41,8/46,8/51,8/56,8635
03420-01843308***2333,289,517,320/25/30/35/40/45/507,83326,127,8/32,8/37,8/42,8/47,8/52,8/57,8863
03420-01843310***2333,2101217,320/25/30/35/40/45/50/608,93326,128,9/33,9/38,9/43,9/48,9/53,9/58,9/68,910100
03420-01844612***3345,91214,526,325/30/35/40/45/50/60/70/809,939,531,334,9/39,9/44,9/49,9/54,9/59,9/69,9/79,9/89,912144
03420-01844616***3345,9161926,330/35/40/45/50/60/70/8013,139,531,343,1/48,1/53,1/58,1/63,1/73,1/83,1/93,116257
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2021 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83