A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Fogantyú, termoplaszt.
Nyomógomb, 1.4305 nemesacél.
Csap, 1.4542 nemesacél.
Golyók, nemesacél 1.4125.
Nyomórugó, nemesacél 1.4310.
Kivitel:Fogantyú fekete vagy közlekedési sárga RAL 3020.
Fényes nemesacél.
További információk:A golyósretesz-csapok részegységek gyors és egyszerű rögzítésére és összekapcsolására szolgálnak.
A nyomógomb megnyomásával mindkét golyó kireteszelhető és a csap a rögzítendő részekbe helyezhető.
A nyomógomb elengedésével a golyók biztonságosan reteszelik a kapcsolatot.

Kettős nyíróerő (F) = S · τ aB max.
A nagy nyírószilárdságú golyósretesz-csapok a csapon látható vájatról ismerhetők fel.
Előnyök:Nagyobb terhelhetőség a szabványos golyósretesz-csapokkal szemben.
A csap 1.4542 sz. korrózióálló, edzett nemesacélból készül, nagy nyírássziládsággal és különösen nagy teherbírással rendelkezik.
Tartozékok:Felfogó perselyek golyósretesz-csaphoz 03197
Biztosító spirálkábel 03199
Tartókötél kötélszemmel 03199
Kulcskarika 03199
Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 03420 Nagy nyírószilárdságú golyós retesz-csapok L-fogantyúval 243 kB

Rajzok

Nagy nyírószilárdságú golyós retesz-csapok L-fogantyúval

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számKomponensek
színe
BDD1D2D3D4LL1L2L3L5Fogadófurat
H11
Nyíróerő
kettős átmetszéssel
max. kN
CADTartoz.ÁrRendelés
03420-112605010fekete17,639,355,513,226105,92519,215,9524 15,01 €
03420-112605015fekete17,639,355,513,226155,92519,220,9524 15,01 €
03420-112605020fekete17,639,355,513,226205,92519,225,9524 15,01 €
03420-112605025fekete17,639,355,513,226255,92519,230,9524 15,01 €
03420-112605030fekete17,639,355,513,226305,92519,235,9524 15,87 €
03420-112606010fekete17,639,366,8513,226106,82519,216,8635 15,01 €
03420-112606015fekete17,639,366,8513,226156,82519,221,8635 15,01 €
03420-112606020fekete17,639,366,8513,226206,82519,226,8635 15,01 €
03420-112606025fekete17,639,366,8513,226256,82519,231,8635 15,01 €
03420-112606030fekete17,639,366,8513,226306,82519,236,8635 15,87 €
03420-112606035fekete17,639,366,8513,226356,82519,241,8635 15,87 €
03420-112606040fekete17,639,366,8513,226406,82519,246,8635 15,87 €
03420-112606045fekete17,639,366,8513,226456,82519,251,8635 15,87 €
03420-112606050fekete17,639,366,8513,226506,82519,256,8635 15,87 €
03420-113508020fekete2352,289,517,335,4207,83324,227,8863 16,36 €
03420-113508025fekete2352,289,517,335,4257,83324,232,8863 16,36 €
03420-113508030fekete2352,289,517,335,4307,83324,237,8863 17,49 €
03420-113508035fekete2352,289,517,335,4357,83324,242,8863 17,49 €
03420-113508040fekete2352,289,517,335,4407,83324,247,8863 17,49 €
03420-113508045fekete2352,289,517,335,4457,83324,252,8863 17,49 €
03420-113508050fekete2352,289,517,335,4507,83324,257,8863 17,49 €
03420-113510020fekete2352,2101217,335,4208,93324,228,910100 25,37 €
03420-113510025fekete2352,2101217,335,4258,93324,233,910100 25,37 €
03420-113510030fekete2352,2101217,335,4308,93324,238,910100 26,72 €
03420-113510035fekete2352,2101217,335,4358,93324,243,910100 26,72 €
03420-113510040fekete2352,2101217,335,4408,93324,248,910100 26,72 €
03420-113510045fekete2352,2101217,335,4458,93324,253,910100 26,72 €
03420-113510050fekete2352,2101217,335,4508,93324,258,910100 26,72 €
03420-113510060fekete2352,2101217,335,4608,93324,268,910100 28,01 €
03420-114712025fekete3370,21214,526,347259,939,528,434,912144 25,85 €
03420-114712030fekete3370,21214,526,347309,939,528,439,912144 27,15 €
03420-114712035fekete3370,21214,526,347359,939,528,444,912144 27,15 €
03420-114712040fekete3370,21214,526,347409,939,528,449,912144 27,15 €
03420-114712045fekete3370,21214,526,347459,939,528,454,912144 27,15 €
03420-114712050fekete3370,21214,526,347509,939,528,459,912144 27,15 €
03420-114712060fekete3370,21214,526,347609,939,528,469,912144 28,44 €
03420-114712070fekete3370,21214,526,347709,939,528,479,912144 28,44 €
03420-114712080fekete3370,21214,526,347809,939,528,489,912144 29,74 €
03420-114716030fekete3370,2161926,3473013,139,528,443,116257 46,36 €
03420-114716035fekete3370,2161926,3473513,139,528,448,116257 46,36 €
03420-114716040fekete3370,2161926,3474013,139,528,453,116257 46,36 €
03420-114716045fekete3370,2161926,3474513,139,528,458,116257 46,36 €
03420-114716050fekete3370,2161926,3475013,139,528,463,116257 46,36 €
03420-114716060fekete3370,2161926,3476013,139,528,473,116257 49,92 €
03420-114716070fekete3370,2161926,3477013,139,528,483,116257 49,92 €
03420-114716080fekete3370,2161926,3478013,139,528,493,116257 52,89 €
03420-11842605010közlekedésvörös, RAL 302017,639,355,513,226105,92519,215,9524 15,01 €
03420-11842605015közlekedésvörös, RAL 302017,639,355,513,226155,92519,220,9524 15,01 €
03420-11842605020közlekedésvörös, RAL 302017,639,355,513,226205,92519,225,9524 15,01 €
03420-11842605025közlekedésvörös, RAL 302017,639,355,513,226255,92519,230,9524 15,01 €
03420-11842605030közlekedésvörös, RAL 302017,639,355,513,226305,92519,235,9524 15,87 €
03420-11842606010közlekedésvörös, RAL 302017,639,366,8513,226106,82519,216,8635 15,01 €
03420-11842606015közlekedésvörös, RAL 302017,639,366,8513,226156,82519,221,8635 15,01 €
03420-11842606020közlekedésvörös, RAL 302017,639,366,8513,226206,82519,226,8635 15,01 €
03420-11842606025közlekedésvörös, RAL 302017,639,366,8513,226256,82519,231,8635 15,01 €
03420-11842606030közlekedésvörös, RAL 302017,639,366,8513,226306,82519,236,8635 15,87 €
03420-11842606035közlekedésvörös, RAL 302017,639,366,8513,226356,82519,241,8635 15,87 €
03420-11842606040közlekedésvörös, RAL 302017,639,366,8513,226406,82519,246,8635 15,87 €
03420-11842606045közlekedésvörös, RAL 302017,639,366,8513,226456,82519,251,8635 15,87 €
03420-11842606050közlekedésvörös, RAL 302017,639,366,8513,226506,82519,256,8635 15,87 €
03420-11843508020közlekedésvörös, RAL 30202352,289,517,335,4207,83324,227,8863 16,36 €
03420-11843508025közlekedésvörös, RAL 30202352,289,517,335,4257,83324,232,8863 16,36 €
03420-11843508030közlekedésvörös, RAL 30202352,289,517,335,4307,83324,237,8863 17,49 €
03420-11843508035közlekedésvörös, RAL 30202352,289,517,335,4357,83324,242,8863 17,49 €
03420-11843508040közlekedésvörös, RAL 30202352,289,517,335,4407,83324,247,8863 17,49 €
03420-11843508045közlekedésvörös, RAL 30202352,289,517,335,4457,83324,252,8863 17,49 €
03420-11843508050közlekedésvörös, RAL 30202352,289,517,335,4507,83324,257,8863 17,49 €
03420-11843510020közlekedésvörös, RAL 30202352,2101217,335,4208,93324,228,910100 25,37 €
03420-11843510025közlekedésvörös, RAL 30202352,2101217,335,4258,93324,233,910100 25,37 €
03420-11843510030közlekedésvörös, RAL 30202352,2101217,335,4308,93324,238,910100 26,72 €
03420-11843510035közlekedésvörös, RAL 30202352,2101217,335,4358,93324,243,910100 26,72 €
03420-11843510040közlekedésvörös, RAL 30202352,2101217,335,4408,93324,248,910100 26,72 €
03420-11843510045közlekedésvörös, RAL 30202352,2101217,335,4458,93324,253,910100 26,72 €
03420-11843510050közlekedésvörös, RAL 30202352,2101217,335,4508,93324,258,910100 26,72 €
03420-11843510060közlekedésvörös, RAL 30202352,2101217,335,4608,93324,268,910100 28,01 €
03420-11844712025közlekedésvörös, RAL 30203370,21214,526,347259,939,528,434,912144 25,85 €
03420-11844712030közlekedésvörös, RAL 30203370,21214,526,347309,939,528,439,912144 27,15 €
03420-11844712035közlekedésvörös, RAL 30203370,21214,526,347359,939,528,444,912144 27,15 €
03420-11844712040közlekedésvörös, RAL 30203370,21214,526,347409,939,528,449,912144 27,15 €
03420-11844712045közlekedésvörös, RAL 30203370,21214,526,347459,939,528,454,912144 27,15 €
03420-11844712050közlekedésvörös, RAL 30203370,21214,526,347509,939,528,459,912144 27,15 €
03420-11844712060közlekedésvörös, RAL 30203370,21214,526,347609,939,528,469,912144 28,44 €
03420-11844712070közlekedésvörös, RAL 30203370,21214,526,347709,939,528,479,912144 28,44 €
03420-11844712080közlekedésvörös, RAL 30203370,21214,526,347809,939,528,489,912144 29,74 €
03420-11844716030közlekedésvörös, RAL 30203370,2161926,3473013,139,528,443,116257 46,36 €
03420-11844716035közlekedésvörös, RAL 30203370,2161926,3473513,139,528,448,116257 46,36 €
03420-11844716040közlekedésvörös, RAL 30203370,2161926,3474013,139,528,453,116257 46,36 €
03420-11844716045közlekedésvörös, RAL 30203370,2161926,3474513,139,528,458,116257 46,36 €
03420-11844716050közlekedésvörös, RAL 30203370,2161926,3475013,139,528,463,116257 46,36 €
03420-11844716060közlekedésvörös, RAL 30203370,2161926,3476013,139,528,473,116257 49,92 €
03420-11844716070közlekedésvörös, RAL 30203370,2161926,3477013,139,528,483,116257 49,92 €
03420-11844716080közlekedésvörös, RAL 30203370,2161926,3478013,139,528,493,116257 52,89 €