A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásTermékleírás:AA golyós rögzítőcsapok az alkatrészek gyors és egyszerű rögzítésére és csatlakoztatására szolgálnak. A zárható változat megakadályozza a csatlakozás illetéktelen meglazítását.

A nyomóhenger-zár kulccsal történő kinyitásával a két golyó feloldható és a csatlakoztatandó részek kihúzhatók. Ha a nyomóhenger-zárat kézzel tolja be, a golyók biztonságosan rögzítik a csatlakozást. A golyókat csak kulccsal lehet kireteszelni.
Anyag:Termoplaszt markolat.
Rozsdamentes acél elemek.
Zamak zár.
Horganyzott acél kulcs.
Kivitel:Fogantyú fekete vagy közlekedési sárga RAL 3020.
Fényes nemesacél.
További információk:Kettős nyíróerő (F) = S · τ aB max.

A nyíróerőre vonatkozó adatoknál az elméleti szakítóterhelésről van szól. Ezek nem kötelező érvényű irányértékek a biztonsági tényezők figyelembevétele és a felelősség kizárása nélkül. A megadott értékek tájékoztató jellegűek, és nem jelentenek jogilag kötelező garanciát a tulajdonságokra.

A terhelési értékek a DIN 50141 szabvány alapján lettek kiszámítva. Minden felhasználónak egyénileg kell eldöntenie, hogy a golyós rögzítőcsap megfelelő-e az adott alkalmazáshoz.

Sokféle anyag, amelyen a golyós rögzítőcsapokat használják, az időjárási viszonyok és a kopás befolyásolhatja a meghatározott értékeket.

A nyomózár generálkulcsos. Az összes záróhenger ugyanazzal a kulccsal nyitható. A zárható golós rögzítőcsapot két kulccsal szállítjuk.
Egyedi igényre:További kivitelek.Tartozékok:Felfogó perselyek golyósretesz-csaphoz 03197
Biztosító spirálkábel 03199
Tartókötél kötélszemmel 03199
Kulcskarika 03199
Jellemzők:
NemesacélRoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 03420-05 Golyós rögzítőcsapok zárható 159 kB

Rajzok

Golyós rögzítőcsapok zárható

Termékáttekintés (tömörített)

Termékválasztás/szűrés
Rendelési számKomponensek
színe
BDD1D2D3LL1L2L3L5L6Fogadófurat
H11
Nyíróerő
kettős átmetszéssel
max. kN
CADTartoz.ÁrRendelés
03420-05-004608020fekete3345,989,520207,849,541,327,828838 30,45 €
03420-05-004608025fekete3345,989,520257,849,541,332,828838 30,45 €
03420-05-004608030fekete3345,989,520307,849,541,337,828838 32,64 €
03420-05-004608035fekete3345,989,520357,849,541,342,828838 32,64 €
03420-05-004608040fekete3345,989,520407,849,541,347,828838 32,64 €
03420-05-004608045fekete3345,989,520457,849,541,352,828838 32,64 €
03420-05-004608050fekete3345,989,520507,849,541,357,828838 32,64 €
03420-05-004610020fekete3345,9101220208,949,541,328,9281060 42,58 €
03420-05-004610025fekete3345,9101220258,949,541,333,9281060 42,58 €
03420-05-004610030fekete3345,9101220308,949,541,338,9281060 44,41 €
03420-05-004610035fekete3345,9101220358,949,541,343,9281060 44,41 €
03420-05-004610040fekete3345,9101220408,949,541,348,9281060 44,41 €
03420-05-004610045fekete3345,9101220458,949,541,353,9281060 44,41 €
03420-05-004610050fekete3345,9101220508,949,541,358,9281060 44,41 €
03420-05-004610060fekete3345,9101220608,949,541,368,9281060 46,72 €
03420-05-004612025fekete3345,91214,520259,949,541,334,9281286 38,24 €
03420-05-004612030fekete3345,91214,520309,949,541,339,9281286 40,31 €
03420-05-004612035fekete3345,91214,520359,949,541,344,9281286 40,31 €
03420-05-004612040fekete3345,91214,520409,949,541,349,9281286 40,31 €
03420-05-004612045fekete3345,91214,520459,949,541,354,9281286 40,31 €
03420-05-004612050fekete3345,91214,520509,949,541,359,9281286 40,31 €
03420-05-004612060fekete3345,91214,520609,949,541,369,9281286 42,38 €
03420-05-004612070fekete3345,91214,520709,949,541,379,9281286 42,38 €
03420-05-004612080fekete3345,91214,520809,949,541,389,9281286 44,20 €
03420-05-004616030fekete3345,91619203013,149,541,343,12816153 56,66 €
03420-05-004616035fekete3345,91619203513,149,541,348,12816153 57,59 €
03420-05-004616040fekete3345,91619204013,149,541,353,12816153 57,59 €
03420-05-004616045fekete3345,91619204513,149,541,358,12816153 57,59 €
03420-05-004616050fekete3345,91619205013,149,541,363,12816153 57,59 €
03420-05-004616060fekete3345,91619206013,149,541,373,12816153 61,18 €
03420-05-004616070fekete3345,91619207013,149,541,383,12816153 61,18 €
03420-05-004616080fekete3345,91619208013,149,541,393,12816153 64,76 €
03420-05-00844608020közlekedésvörös, RAL 30203345,989,520207,849,541,327,828838 30,45 €
03420-05-00844608025közlekedésvörös, RAL 30203345,989,520257,849,541,332,828838 30,45 €
03420-05-00844608030közlekedésvörös, RAL 30203345,989,520307,849,541,337,828838 32,64 €
03420-05-00844608035közlekedésvörös, RAL 30203345,989,520357,849,541,342,828838 32,64 €
03420-05-00844608040közlekedésvörös, RAL 30203345,989,520407,849,541,347,828838 32,64 €
03420-05-00844608045közlekedésvörös, RAL 30203345,989,520457,849,541,352,828838 32,64 €
03420-05-00844608050közlekedésvörös, RAL 30203345,989,520507,849,541,357,828838 32,64 €
03420-05-00844610020közlekedésvörös, RAL 30203345,9101220208,949,541,328,9281060 42,58 €
03420-05-00844610025közlekedésvörös, RAL 30203345,9101220258,949,541,333,9281060 42,58 €
03420-05-00844610030közlekedésvörös, RAL 30203345,9101220308,949,541,338,9281060 44,41 €
03420-05-00844610035közlekedésvörös, RAL 30203345,9101220358,949,541,343,9281060 44,41 €
03420-05-00844610040közlekedésvörös, RAL 30203345,9101220408,949,541,348,9281060 44,41 €
03420-05-00844610045közlekedésvörös, RAL 30203345,9101220458,949,541,353,9281060 44,41 €
03420-05-00844610050közlekedésvörös, RAL 30203345,9101220508,949,541,358,9281060 44,41 €
03420-05-00844610060közlekedésvörös, RAL 30203345,9101220608,949,541,368,9281060 46,72 €
03420-05-00844612025közlekedésvörös, RAL 30203345,91214,520259,949,541,334,9281286 38,24 €
03420-05-00844612030közlekedésvörös, RAL 30203345,91214,520309,949,541,339,9281286 40,31 €
03420-05-00844612035közlekedésvörös, RAL 30203345,91214,520359,949,541,344,9281286 40,31 €
03420-05-00844612040közlekedésvörös, RAL 30203345,91214,520409,949,541,349,9281286 40,31 €
03420-05-00844612045közlekedésvörös, RAL 30203345,91214,520459,949,541,354,9281286 40,31 €
03420-05-00844612050közlekedésvörös, RAL 30203345,91214,520509,949,541,359,9281286 40,31 €
03420-05-00844612060közlekedésvörös, RAL 30203345,91214,520609,949,541,369,9281286 42,38 €
03420-05-00844612070közlekedésvörös, RAL 30203345,91214,520709,949,541,379,9281286 42,38 €
03420-05-00844612080közlekedésvörös, RAL 30203345,91214,520809,949,541,389,9281286 44,20 €
03420-05-00844616030közlekedésvörös, RAL 30203345,91619203013,149,541,343,12816153 56,66 €
03420-05-00844616035közlekedésvörös, RAL 30203345,91619203513,149,541,348,12816153 57,59 €
03420-05-00844616040közlekedésvörös, RAL 30203345,91619204013,149,541,353,12816153 57,59 €
03420-05-00844616045közlekedésvörös, RAL 30203345,91619204513,149,541,358,12816153 57,59 €
03420-05-00844616050közlekedésvörös, RAL 30203345,91619205013,149,541,363,12816153 57,59 €
03420-05-00844616060közlekedésvörös, RAL 30203345,91619206013,149,541,373,12816153 61,18 €
03420-05-00844616070közlekedésvörös, RAL 30203345,91619207013,149,541,383,12816153 61,18 €
03420-05-00844616080közlekedésvörös, RAL 30203345,91619208013,149,541,393,12816153 64,76 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2023 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83