A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásTermékleírás:AA golyós rögzítőcsapok az alkatrészek gyors és egyszerű rögzítésére és csatlakoztatására szolgálnak. A zárható változat megakadályozza a csatlakozás illetéktelen meglazítását.

A nyomóhenger-zár kulccsal történő kinyitásával a két golyó feloldható és a csatlakoztatandó részek kihúzhatók. Ha a nyomóhenger-zárat kézzel tolja be, a golyók biztonságosan rögzítik a csatlakozást. A golyókat csak kulccsal lehet kireteszelni.
Anyag:Termoplaszt markolat.
Rozsdamentes acél elemek.
Zamak zár.
Horganyzott acél kulcs.
Kivitel:Fogantyú fekete vagy közlekedési sárga RAL 3020.
Fényes nemesacél.
További információk:Kettős nyíróerő (F) = S · τ aB max.

A nyíróerőre vonatkozó adatoknál az elméleti szakítóterhelésről van szól. Ezek nem kötelező érvényű irányértékek a biztonsági tényezők figyelembevétele és a felelősség kizárása nélkül. A megadott értékek tájékoztató jellegűek, és nem jelentenek jogilag kötelező garanciát a tulajdonságokra.

A terhelési értékek a DIN 50141 szabvány alapján lettek kiszámítva. Minden felhasználónak egyénileg kell eldöntenie, hogy a golyós rögzítőcsap megfelelő-e az adott alkalmazáshoz.

Sokféle anyag, amelyen a golyós rögzítőcsapokat használják, az időjárási viszonyok és a kopás befolyásolhatja a meghatározott értékeket.

A nyomózár generálkulcsos. Az összes záróhenger ugyanazzal a kulccsal nyitható. A zárható golós rögzítőcsapot két kulccsal szállítjuk.
Egyedi igényre:További kivitelek.Tartozékok:Felfogó perselyek golyósretesz-csaphoz 03197
Biztosító spirálkábel 03199
Tartókötél kötélszemmel 03199
Kulcskarika 03199
Jellemzők:
NemesacélRoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 03420-05 Golyós rögzítőcsapok T-markolattal zárható 158 kB

Rajzok

Golyós rögzítőcsapok T-markolattal zárható

Termékáttekintés (tömörített)

Termékválasztás/szűrés
Rendelési számKomponensek
színe
BDD1D2D3LL1L2L3L5L6Fogadófurat
H11
Nyíróerő
kettős átmetszéssel
max. kN
CADTartoz.ÁrRendelés
03420-05-208208020fekete3381,889,520207,849,438,827,828838 30,45 €
03420-05-208208025fekete3381,889,520257,849,438,832,828838 30,45 €
03420-05-208208030fekete3381,889,520307,849,438,837,828838 32,64 €
03420-05-208208035fekete3381,889,520357,849,438,842,828838 32,64 €
03420-05-208208040fekete3381,889,520407,849,438,847,828838 32,64 €
03420-05-208208045fekete3381,889,520457,849,438,852,828838 32,64 €
03420-05-208208050fekete3381,889,520507,849,438,857,828838 32,64 €
03420-05-208210020fekete3381,8101220208,949,438,828,9281060 42,58 €
03420-05-208210025fekete3381,8101220258,949,438,833,9281060 42,58 €
03420-05-208210030fekete3381,8101220308,949,438,838,9281060 44,41 €
03420-05-208210035fekete3381,8101220358,949,438,843,9281060 44,41 €
03420-05-208210040fekete3381,8101220408,949,438,848,9281060 44,41 €
03420-05-208210045fekete3381,8101220458,949,438,853,9281060 44,41 €
03420-05-208210050fekete3381,8101220508,949,438,858,9281060 44,41 €
03420-05-208210060fekete3381,8101220608,949,438,868,9281060 46,72 €
03420-05-208212025fekete3381,81214,520259,949,438,834,9281286 38,24 €
03420-05-208212030fekete3381,81214,520309,949,438,839,9281286 40,31 €
03420-05-208212035fekete3381,81214,520359,949,438,844,9281286 40,31 €
03420-05-208212040fekete3381,81214,520409,949,438,849,9281286 40,31 €
03420-05-208212045fekete3381,81214,520459,949,438,854,9281286 40,31 €
03420-05-208212050fekete3381,81214,520509,949,438,859,9281286 40,31 €
03420-05-208212060fekete3381,81214,520609,949,438,869,9281286 42,38 €
03420-05-208212070fekete3381,81214,520709,949,438,879,9281286 42,38 €
03420-05-208212080fekete3381,81214,520809,949,438,889,9281286 44,20 €
03420-05-208216030fekete3381,81619203013,149,438,843,12816153 56,66 €
03420-05-208216035fekete3381,81619203513,149,438,848,12816153 57,59 €
03420-05-208216040fekete3381,81619204013,149,438,853,12816153 57,59 €
03420-05-208216045fekete3381,81619204513,149,438,858,12816153 57,59 €
03420-05-208216050fekete3381,81619205013,149,438,863,12816153 57,59 €
03420-05-208216060fekete3381,81619206013,149,438,873,12816153 61,18 €
03420-05-208216070fekete3381,81619207013,149,438,883,12816153 61,18 €
03420-05-208216080fekete3381,81619208013,149,438,893,12816153 64,76 €
03420-05-20848208020közlekedésvörös, RAL 30203381,889,520207,849,438,827,828838 30,45 €
03420-05-20848208025közlekedésvörös, RAL 30203381,889,520257,849,438,832,828838 30,45 €
03420-05-20848208030közlekedésvörös, RAL 30203381,889,520307,849,438,837,828838 32,64 €
03420-05-20848208035közlekedésvörös, RAL 30203381,889,520357,849,438,842,828838 32,64 €
03420-05-20848208040közlekedésvörös, RAL 30203381,889,520407,849,438,847,828838 32,64 €
03420-05-20848208045közlekedésvörös, RAL 30203381,889,520457,849,438,852,828838 32,64 €
03420-05-20848208050közlekedésvörös, RAL 30203381,889,520507,849,438,857,828838 32,64 €
03420-05-20848210020közlekedésvörös, RAL 30203381,8101220208,949,438,828,9281060 42,58 €
03420-05-20848210025közlekedésvörös, RAL 30203381,8101220258,949,438,833,9281060 42,58 €
03420-05-20848210030közlekedésvörös, RAL 30203381,8101220308,949,438,838,9281060 44,41 €
03420-05-20848210035közlekedésvörös, RAL 30203381,8101220358,949,438,843,9281060 44,41 €
03420-05-20848210040közlekedésvörös, RAL 30203381,8101220408,949,438,848,9281060 44,41 €
03420-05-20848210045közlekedésvörös, RAL 30203381,8101220458,949,438,853,9281060 44,41 €
03420-05-20848210050közlekedésvörös, RAL 30203381,8101220508,949,438,858,9281060 44,41 €
03420-05-20848210060közlekedésvörös, RAL 30203381,8101220608,949,438,868,9281060 46,72 €
03420-05-20848212025közlekedésvörös, RAL 30203381,81214,520259,949,438,834,9281286 38,24 €
03420-05-20848212030közlekedésvörös, RAL 30203381,81214,520309,949,438,839,9281286 40,31 €
03420-05-20848212035közlekedésvörös, RAL 30203381,81214,520359,949,438,844,9281286 40,31 €
03420-05-20848212040közlekedésvörös, RAL 30203381,81214,520409,949,438,849,9281286 40,31 €
03420-05-20848212045közlekedésvörös, RAL 30203381,81214,520459,949,438,854,9281286 40,31 €
03420-05-20848212050közlekedésvörös, RAL 30203381,81214,520509,949,438,859,9281286 40,31 €
03420-05-20848212060közlekedésvörös, RAL 30203381,81214,520609,949,438,869,9281286 42,38 €
03420-05-20848212070közlekedésvörös, RAL 30203381,81214,520709,949,438,879,9281286 42,38 €
03420-05-20848212080közlekedésvörös, RAL 30203381,81214,520809,949,438,889,9281286 44,20 €
03420-05-20848216030közlekedésvörös, RAL 30203381,81619203013,149,438,843,12816153 56,66 €
03420-05-20848216035közlekedésvörös, RAL 30203381,81619203513,149,438,848,12816153 57,59 €
03420-05-20848216040közlekedésvörös, RAL 30203381,81619204013,149,438,853,12816153 57,59 €
03420-05-20848216045közlekedésvörös, RAL 30203381,81619204513,149,438,858,12816153 57,59 €
03420-05-20848216050közlekedésvörös, RAL 30203381,81619205013,149,438,863,12816153 57,59 €
03420-05-20848216060közlekedésvörös, RAL 30203381,81619206013,149,438,873,12816153 61,18 €
03420-05-20848216070közlekedésvörös, RAL 30203381,81619207013,149,438,883,12816153 61,18 €
03420-05-20848216080közlekedésvörös, RAL 30203381,81619208013,149,438,893,12816153 64,76 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2023 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83