A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás
Nagy nyírószilárdságú golyósretesz-csapok alakú fogantyúval
03418

Nagy nyírószilárdságú golyósretesz-csapok alakú fogantyúval

vissza

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Gomba alakú fogantyú és nyomógomb, 1.4305 nemesacél.
Csap, 1.4542 nemesacél.
Golyók, 1.4125 nemesacél.
Nyomórugó, 1.4310 nemesacél.
Kivitel:Fémtiszta.További információk:A golyósretesz-csapok alkatrészek gyors és egyszerű rögzítésére és összekapcsolására szolgálnak.
A nyomógomb megnyomásával mindkét golyó kireteszelhető és ezáltal a csatlakoztatandó alkatrészeket el lehet távolítani. A nyomógomb elengedésével a golyók megbízhatóan rögzítik a csatlakozást.

Kettős nyíróerő (F) = S · τ aB max.

A nyíróerőre vonatkozó adatoknál az elméleti szakítóterhelésről van szól.
Ezek nem kötelező jellegű irányértékek a biztonsági tényezők figyelembevétele nélkül, továbbá minden felelősség kizárt. A megadott értékek kizárólag tájékoztató jellegűek és nem jelentik a tulajdonságok jogilag kötelező szavatolását.

A terhelési értékeket a DIN 50141 szabványra támaszkodva számításokkal állapították meg. Minden felhasználónak egyénileg kell megállapítania, hogy a golyósretesz-csap alkalmas-e az adott felhasználásra.

A legkülönbözőbb anyagok, amelyeken alkalmazzák a golyósretesz-csapokat, az időjárási viszonyok, valamint a kopás befolyásolhatják a megállapított értékeket.

A nagy nyírószilárdságú golyósretesz-csapokat a csapon látható vájatról ismerhetők fel.
Előnyök:Nagyobb teherbírás a szabványos golyósretesz-csapokhoz képest.
Az 1.4542 nemesacél csap edzett, és nagy nyírószilárdság és rendkívüli teherbírás jellemzi.
Tartozékok:Felfogó perselyek golyósretesz-csaphoz 03197
Biztosító spirálkábel 03199
Tartókötél kötélszemmel 03199
Kulcskarika 03199
Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 03418 Nagy nyírószilárdságú golyósretesz-csapok alakú fogantyúval 161 kB

Rajzok

Nagy nyírószilárdságú golyósretesz-csapok alakú fogantyúval

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számDD1D2D3LL1L2L5Fogadófurat
H11
Nyíróerő
kettős átmetszéssel
max. kN
CADTartoz.ÁrRendelés
03418-119050101955,511105,92515,9524 18,22 €
03418-119050151955,511155,92520,9524 18,22 €
03418-119050201955,511205,92525,9524 18,22 €
03418-119050251955,511255,92530,9524 18,22 €
03418-119050301955,511305,92535,9524 19,18 €
03418-119060101966,8511106,82516,8635 18,22 €
03418-119060151966,8511156,82521,8635 18,22 €
03418-119060201966,8511206,82526,8635 18,22 €
03418-119060251966,8511256,82531,8635 18,22 €
03418-119060301966,8511306,82536,8635 19,38 €
03418-119060351966,8511356,82541,8635 19,38 €
03418-119060401966,8511406,82546,8635 19,38 €
03418-119060451966,8511456,82551,8635 19,38 €
03418-119060501966,8511506,82556,8635 19,38 €
03418-125080202589,514207,83327,8863 19,87 €
03418-125080252589,514257,83332,8863 19,87 €
03418-125080302589,514307,83337,8863 21,13 €
03418-125080352589,514357,83342,8863 21,13 €
03418-125080402589,514407,83347,8863 21,13 €
03418-125080452589,514457,83352,8863 21,13 €
03418-125080502589,514507,83357,8863 21,13 €
03418-1251002025101214208,93328,910100 24,77 €
03418-1251002525101214258,93333,910100 24,77 €
03418-1251003025101214308,93338,910100 27,01 €
03418-1251003525101214358,93343,910100 27,01 €
03418-1251004025101214408,93348,910100 27,01 €
03418-1251004525101214458,93353,910100 27,01 €
03418-1251005025101214508,93358,910100 27,01 €
03418-1251006025101214608,93368,910100 28,41 €
03418-13512025351214,522259,939,534,912144 29,97 €
03418-13512030351214,522309,939,539,912144 31,28 €
03418-13512035351214,522359,939,544,912144 31,28 €
03418-13512040351214,522409,939,549,912144 31,28 €
03418-13512045351214,522459,939,554,912144 31,28 €
03418-13512050351214,522509,939,559,912144 31,28 €
03418-13512060351214,522609,939,569,912144 32,98 €
03418-13512070351214,522709,939,579,912144 32,98 €
03418-13512080351214,522809,939,589,912144 34,92 €
03418-13516030351619223013,139,543,116257 53,14 €
03418-13516035351619223513,139,548,116257 53,14 €
03418-13516040351619224013,139,553,116257 54,06 €
03418-13516045351619224513,139,558,116257 54,06 €
03418-13516050351619225013,139,563,116257 54,79 €
03418-13516060351619226013,139,573,116257 55,42 €
03418-13516070351619227013,139,583,116257 56,44 €
03418-13516080351619228013,139,593,116257 57,32 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2021 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83