A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás
Golyósretesz-csapok, gomb alakú fogantyúval nemesacél, önbiztosító
03418

Golyósretesz-csapok, gomb alakú fogantyúval nemesacél,...

vissza

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Gomba alakú fogantyú és nyomógomb, 1.4305 nemesacél.
Csap, 1.4305 nemesacél.
Golyók, 1.4125 nemesacél.
Nyomórugó, 1.4310 nemesacél.
Kivitel:Fémtiszta.További információk:A golyósretesz-csapok részegységek gyors és egyszerű rögzítésére és összekapcsolására szolgálnak.
A nyomógomb megnyomásával mindkét golyó kireteszelhető és a csap a rögzítendő részekbe helyezhető.
A nyomógomb elengedésével a golyók biztonságosan reteszelik a kapcsolatot.

Kettős nyíróerő (F) = S · τ aB max.
Tartozékok:Felfogó perselyek golyósretesz-csaphoz 03197
Biztosító spirálkábel 03199
Tartókötél kötélszemmel 03199
Kulcskarika 03199
Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 03418 Golyósretesz-csapok, gomb alakú fogantyúval nemesacél, önbiztosító 156 kB

Rajzok

Golyósretesz-csapok, gomb alakú fogantyúval nemesacél, önbiztosító

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számDD1D2D3LL1L2L5Fogadófurat
H11
Nyíróerő
kettős átmetszéssel
max. kN
CADTartoz.ÁrRendelés
03418-019050101955,511105,92515,9515  13,82 €
03418-019050151955,511155,92520,9515  13,82 €
03418-019050201955,511205,92525,9515  13,82 €
03418-019050251955,511255,92530,9515  13,82 €
03418-019050301955,511305,92535,9515  14,79 €
03418-019060101966,8511106,82516,8622  13,98 €
03418-019060151966,8511156,82521,8622  13,98 €
03418-019060201966,8511206,82526,8622  13,98 €
03418-019060251966,8511256,82531,8622  13,98 €
03418-019060301966,8511306,82536,8622  14,84 €
03418-019060351966,8511356,82541,8622  14,84 €
03418-019060401966,8511406,82546,8622  14,84 €
03418-019060451966,8511456,82551,8622  14,84 €
03418-019060501966,8511506,82556,8622  14,84 €
03418-025080202589,514207,83327,8838  15,22 €
03418-025080252589,514257,83332,8838  15,22 €
03418-025080302589,514307,83337,8838  16,03 €
03418-025080352589,514357,83342,8838  16,03 €
03418-025080402589,514407,83347,8838  16,03 €
03418-025080452589,514457,83352,8838  16,03 €
03418-025080502589,514507,83357,8838  16,03 €
03418-0251002025101214208,93328,91060  17,97 €
03418-0251002525101214258,93333,91060  17,97 €
03418-0251003025101214308,93338,91060  18,89 €
03418-0251003525101214358,93343,91060  18,89 €
03418-0251004025101214408,93348,91060  18,89 €
03418-0251004525101214458,93353,91060  18,89 €
03418-0251005025101214508,93358,91060  18,89 €
03418-0251006025101214608,93368,91060  19,97 €
03418-03512025351214,522259,939,534,91286  20,99 €
03418-03512030351214,522309,939,539,91286  22,02 €
03418-03512035351214,522359,939,544,91286  22,02 €
03418-03512040351214,522409,939,549,91286  22,02 €
03418-03512045351214,522459,939,554,91286  22,02 €
03418-03512050351214,522509,939,559,91286  22,02 €
03418-03512060351214,522609,939,569,91286  23,15 €
03418-03512070351214,522709,939,579,91286  23,15 €
03418-03512080351214,522809,939,589,91286  24,29 €
03418-03516030351619223013,139,543,116153  34,54 €
03418-03516035351619223513,139,548,116153  34,54 €
03418-03516040351619224013,139,553,116153  34,54 €
03418-03516045351619224513,139,558,116153  34,54 €
03418-03516050351619225013,139,563,116153  34,54 €
03418-03516060351619226013,139,573,116153  35,73 €
03418-03516070351619227013,139,583,116153  35,73 €
03418-03516080351619228013,139,593,116153  36,17 €